製品の公開
Elitfönster Retro Fixed frame
Elitfönster

Elitfönster Retro Fixed frame

Google翻訳”,

Elitfönster Retro は、古い特徴と現代的な品質および性能を兼ね備えた窓です。

可能なサイズについては、Elitfönster のサイズ マトリックスを参照してください。

仕様
  • Window construction
    - Fixed frame made by wood with an exterior aluminum cladding 
    - Triple isolation glass sealed unit 
    - U value between 1,2 as standard, down to 0,92 as option
    - Sound reduction between Rw 32 dB and Rw 38 dB
    - Frame depth: 115 mm
    - Other: antique profile inside as standard

技術仕様
  • Unique refMF-AL-Fixed
  • コレクションセットElitfönster
  • コレクションUtåtgående
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-08-04
  • エディション1
  • 奥行き(mm)115
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードPr_30_59_98_96
  • Uniclass2015詳細Wood window units
  • MasterFormat 2014 コード08 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWood Windows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows