製品の公開
14-3C16X20-2-18X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 88" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink w/ 18" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs
14-3C16X20-2-18X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 88" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink w/ 18" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs
    Elkay

    14-3C16X20-2-18X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 88" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink w/ 18" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs

    Google翻訳”,

    Dependabilt™ ステンレススチール 88 インチ x 25-13/16 インチ x 43-3/4 インチ 16 ゲージ。18 インチ LR ドレインボードとステンレススチール脚を備えた 3 コンプシンク。シンクは 16 ゲージ 300 シリーズ ステンレススチール製で、#4 仕上げ、中央排水配置です。

    特徴:

    • 高品質の 16 ゲージ、タイプ 3 シリーズ ステンレス鋼。
    • 深さ 14 インチのボウル、角は 3/4 インチのコーブ付き。
    • 中心間隔8インチの蛇口穴1セット。
    • 簡単に設置できるタイル棚付きの 9 インチのバックスプラッシュ。
    • ステンレススチールの脚と調節可能な弾丸型の脚が含まれています。
    技術仕様
    • Unique ref14-3C16X20-2-18X
    • コレクションセットCIS
    • コレクションDependabilt
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)43.75
    • 幅(inch)25.81
    • 奥行き(inch)88
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)193
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク