製品の公開
RNSF83724 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 85-1/2" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Triple Compartment Scullery Sink
RNSF83724 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 85-1/2" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Triple Compartment Scullery Sink
    Elkay

    RNSF83724 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 85-1/2" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Triple Compartment Scullery Sink

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    RNSF83724 Rigidbilt® ステンレススチール製 85-1/2インチ x 29-3/4インチ x 12-3/4インチ 床置き式 3槽式 スカラリーシンク。シンクは16ゲージ 304ステンレススチール製で、バフ仕上げのサテン仕上げ、中央排水口。シンクは、16ゲージ ステンレススチール製、外径1-5/8インチのチューブ状脚4本で支えられ、弾丸型の脚部は最大1インチまで調整可能。

    コンプライアンス:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2

    特徴:

    • 16ゲージ、304型ステンレス鋼。
    • 排水口に向かって傾斜した、大型の型抜き成形シンク。
    • 継ぎ目のない、半径3-1/2インチの丸みを帯びたコーナー。
    • 露出した表面は、光沢のあるサテン仕上げに溶け込んでいる。
    • 鋼製チャンネル補強型排水板は、排水のために円錐形の傾斜形状になっている。
    • 高さ8インチ、全長にわたるバックスプラッシュ。上部は45度の傾斜になっており、汚れや油汚れが付きにくい構造です。
    • 配管スペースを確保するため、厚さ2インチのバックスプラッシュ(壁面タイル)を使用する。
    • 各区画の中央に3-1/2インチの排水口が設けられています。
    • ステンレス製の管状脚部とクロスブレースによる補強。
    • 外径1-5/8インチ、最大1インチまで調節可能な弾丸型ステンレススチール製脚部付き。
    仕様
    • Keywords: Stainless Steel Scullery Sink, elkay 3 compartment sink, Triple Compartment Scullery Sink, Rigidbilt Scullery Sink, Elkay Rigidbilt, Triple-Bowl Rigidbilt Scullery Sink, sink compartments

    技術仕様
    • Unique refRNSF83724
    • コレクションセットCIS
    • コレクションRigidbilt
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-29
    • エディション2
    • 高さ(inch)42.25
    • 幅(inch)29.75
    • 奥行き(inch)85.5
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 正味重量(lbs)143
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • MasterFormat 2014 コード22 42 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Sinks