製品の公開
3C10X14-2-16X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 66" x 19-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink w/ 16" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs
3C10X14-2-16X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 66" x 19-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink w/ 16" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs
    Elkay

    3C10X14-2-16X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 66" x 19-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink w/ 16" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs

    Google翻訳”,

    Dependabilt™ ステンレススチール 66" x 19-13/16" x 43-3/4" 16 ゲージ。16 インチ LR ドレインボード + ステンレススチール脚付き 3 コンプシンク。シンクは 16 ゲージ 300 シリーズ ステンレススチール製で、#4 仕上げ、中央排水配置です。

    特徴:

    • 高品質の 16 ゲージ、タイプ 3 シリーズ ステンレス鋼。
    • 深さ10インチのボウル、3/4インチのコーブ角。
    • 中心間隔8インチの蛇口穴1セット。
    • 簡単に設置できるタイル棚付きの 10 インチのバックスプラッシュ。
    技術仕様
    • Unique ref3C10X14-2-16X
    • コレクションセットCIS
    • コレクションDependabilt
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)43.75
    • 幅(inch)19.81
    • 奥行き(inch)66
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)67
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク

    対応地域

    北米