製品の公開
D125211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink
D125211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink
D125211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink
D125211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink
D125211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink
D125211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    D125211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink

    Google翻訳”,
    Dayton® ステンレススチール製 25インチ x 21-1/4インチ x 6-9/16インチ シングルボウル ドロップインシンク。シンクは22ゲージ 300シリーズ ステンレススチール製で、サテン仕上げ、中央排水口、底面のみのパッドを備えています。準拠規格:マサチューセッツ州承認済み##ASME A112.19.3######CSA B45.4##cUPC####IPC 認定##NPCC 認定特徴:ADA準拠:適切に設置すればADAに準拠します##22ゲージ ステンレススチール:業務用グレードの22ゲージ厚、300シリーズ ステンレススチールで日常使いに最適##ドロップイン設置:シンクはカウンタートップの上に設置され、カウンタートップを交換しない場合に理想的です。美しい仕上げの縁が付いています##シングルボウル:ボウルは食器やその他の家庭用品を洗ったり積み重ねたりするための十分なスペースを提供しますタスク##静音:防音パッドにより、シンクでの音と振動が最小限に抑えられ、より静かな時間を過ごせます##Uチャンネル取り付け:取り付け前にチャンネル内にマウントクリップを配置することで、シンクの下での作業時間を短縮し、取り付けを容易にします##米国製:このElkay®製品は、誇りを持って米国で製造されています##排水口:シンクの排水口の寸法は3-1/2インチです########
    仕様
    • keywords: DAYTON, ADA
    技術仕様
    • Unique refD125211_5_MR2
    • コレクションセットSINK
    • コレクションDayton
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)6.56
    • 幅(inch)21.25
    • 奥行き(inch)25
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)6.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク