製品を公開する
ELR2220SBZACT Ligature Resistant 22"x20" Wall Hung Solid Surface LAV Sink Kit w/ AC Pwred Sensor Faucet, Drain, Snowbound
ELR2220SBZACT Ligature Resistant 22"x20" Wall Hung Solid Surface LAV Sink Kit w/ AC Pwred Sensor Faucet, Drain, Snowbound
    Elkay

    ELR2220SBZACT Ligature Resistant 22"x20" Wall Hung Solid Surface LAV Sink Kit w/ AC Pwred Sensor Faucet, Drain, Snowbound

    Google翻訳,

    首吊り防止機能付き 22インチ×20インチ 壁掛け式ソリッドサーフェス洗面台キット(AC電源センサー付き蛇口、排水口、スノーバウンド仕様)。洗面台はポリマー製で、排水口は背面中央に配置されています。

    コンプライアンス:

    • ASME A112.18.1、ASME A112.18.2
    • ASSE 1070
    • CSA B125.1、CSA B125.5

    特徴:

    • 首吊り防止設計のシンクと蛇口は、曲線的で傾斜した形状とループ防止蛇口プロファイルにより、より安全な行動医療環境をサポートします。
    • 一体型拘束防止ソリューションには、1.5 gpmの層流センサー水栓、サーモスタット式混合弁、独自の飛沫最小化排水口が含まれ、完全な手洗いパッケージとなっています。
    • 革新的な結紮防止ドレン設計により、従来の医療用ドレンと比較して飛沫に対する耐性が向上し、細菌の拡散リスクが軽減されます。
    • 継ぎ目のないソリッドサーフェス構造により、汚れやバクテリアが溜まる可能性のある継ぎ目や隙間がなくなり、清掃やメンテナンスが容易になります。
    • 優れた熱消毒サポートは、耐久性のあるセラミックセンサー式蛇口の操作性と耐熱性を兼ね備え、施設が感染予防プロトコルを維持するのに役立ちます。
    • EZ Gear水栓技術は、従来のソレノイドよりもゴミや堆積物が付着しにくいギア駆動のセラミックカートリッジを採用しており、信頼性の高い性能と簡単なメンテナンスを実現します。
    • プラグイン電源とバッテリーバックアップにより、信頼性の高いパフォーマンスを実現します。
    • 真っ白な仕上げは、現代の医療環境に最適な、清潔で明るい美観を生み出します。
    • 密閉型で不正アクセス防止機能を備えた配管設計により、安全性とセキュリティが向上し、不正アクセスを防止します。
    • 耐久性に優れた業務用グレードの素材は、使用頻度の高い医療環境に耐えるように設計されており、損傷や交換コストを削減します。
    • 高効率な給水システムは、医療施設における手洗い性能を維持しながら、水の使用量を削減するのに役立ちます。
    仕様
    • keywords: solid surface, behavioral health, ligature resistant, ligature-resistant, anti ligature, anti-ligature, ligature proof, ligature-proof, anti suicide, anti-suicide, suicide resistant, suicide-resistant, tamper proof, tamper-proof, tamper resistant

    技術仕様
    • 固有参照番号ELR2220SBZACT
    • 製品ファミリSINK
    • 製品グループLigature Resistant
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-11-18
    • 版番号1
    • 高さ(インチ)23.5
    • 幅(インチ)20
    • 奥行き(インチ)22
    関連
    • 主要素材 ポリマー
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)65
    分類
    • BIMobjectカテゴリーキッチン - シンク