製品の公開
ELUHAD211550PD Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 4-7/8" Single Bowl Undermount ADA Sink w/Perfect Drain®
ELUHAD211550PD Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 4-7/8" Single Bowl Undermount ADA Sink w/Perfect Drain®
ELUHAD211550PD Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 4-7/8" Single Bowl Undermount ADA Sink w/Perfect Drain®
ELUHAD211550PD Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 4-7/8" Single Bowl Undermount ADA Sink w/Perfect Drain®
    Elkay

    ELUHAD211550PD Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 4-7/8" Single Bowl Undermount ADA Sink w/Perfect Drain®

    Google翻訳”,

    Lustertone® クラシック ステンレススチール製 23-1/2インチ x 18-1/4インチ x 4-7/8インチ シングルボウル アンダーマウント ADA シンク(パーフェクトドレイン®付き)。シンクは18ゲージの304ステンレススチール製で、光沢のあるサテン仕上げ、背面中央排水口、底面のみのパッドを備えています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • ADA & ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • 付属品:ASME A112.18.2/CSA B125.2
    • cUPC
    • IPCリスト
    • NPCC

    特徴

    • ADA準拠:適切に設置すれば、本製品はADAに準拠します。
    • パーフェクトドレイン®:縁のない排水口は、排水口周りの隙間をなくし、より清潔で衛生的なシンクを実現します。食べ物のカスや汚れはそのまま排水口に流れ込みます。
    • 傷に強い仕上げ:傷がつきにくく、日常使いにも耐えます。深い傷も修復可能です。木目が光を反射し、美しい輝きを放ちます。
    • アンダーマウント設置:シンクをカウンタートップの下に設置することで、シンクとカウンタートップの間に継ぎ目のない外観を実現します。
    • シングルボウル:ボウルは、食器を洗ったり積み重ねたり、その他の家事をするための十分なスペースを提供します。
    • 18ゲージステンレス鋼:最高品質の18ゲージ厚、タイプ304ステンレス鋼を使用し、優れた耐久性、性能、そして美しい光沢を実現。
    • Sound Guard®テクノロジー:大型パッドが防音性能を高め、シンク周りをより静かにします
    • オフセット排水口:排水口の位置をずらすことで、シンクの底と下のキャビネットのスペースをより有効に活用できます。
    • キャビネットサイズ:このシンクの最小キャビネットサイズは27インチです。
    • 内容物:LKPD1パーフェクトドレイン®とストレーナー1個
    仕様
    • keywords: Perfect Drain, rear drain, offset drain, off set drain

    技術仕様
    • Unique refELUHAD211550PD
    • コレクションセットSINK
    • コレクションLustertone Classic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)6.38
    • 幅(inch)18.25
    • 奥行き(inch)23.5
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)11.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク