製品の公開
ELV2219SACMC Stainless Steel 22" x 19" x 5-1/2" Wall Hung Lavatory Sink Kit w/Sensor Faucet + Mechanical Mixing Valve
Elkay

ELV2219SACMC Stainless Steel 22" x 19" x 5-1/2" Wall Hung Lavatory Sink Kit w/Sensor Faucet + Mechanical Mixing Valve

Google翻訳”,

ステンレス製、22インチ x 19インチ x 5-1/2インチの壁掛け式洗面台キット(センサー水栓と機械式混合弁付き)。洗面台は18ゲージの304ステンレス鋼製で、サテン仕上げ、背面中央排水口、底面のみのパッドを備えています。

コンプライアンス:

  • マサチューセッツ州(MA)承認済み
  • ASME A112.18.1
  • NSF規格61
  • NSF規格372
  • CSA B125.1
  • cUPC登録済み
  • IPCリスト
  • NPCCリスト
  • CECリスト掲載
仕様
  • Keywords: Lavatory sink, Lav sink, Wall hung Lav, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, ADA, NSF, NSF372, NSF 372, lead

技術仕様
  • Unique refELV2219SACMC
  • コレクションセットCIS
  • コレクションHandwash & Lavatory
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-19
  • エディション1
  • 高さ(inch)19.12
  • 幅(inch)19
  • 奥行き(inch)22
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)24.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク