製品の公開
EWSF39026SACC Elkay Stainless Steel 90" x 23" x 26" Wall Hung Triple Station Surgeon Scrub Sink Kit w/Sensor Faucets+Drains
EWSF39026SACC Elkay Stainless Steel 90" x 23" x 26" Wall Hung Triple Station Surgeon Scrub Sink Kit w/Sensor Faucets+Drains
    Elkay

    EWSF39026SACC Elkay Stainless Steel 90" x 23" x 26" Wall Hung Triple Station Surgeon Scrub Sink Kit w/Sensor Faucets+Drains

    Google翻訳”,

    ステンレス製 90インチ x 23インチ x 26インチ 壁掛け式 3ステーション サージョン スクラブシンクキット。シンクは16ゲージの304ステンレス鋼製で、バフ仕上げのサテン仕上げ、側面と底面全体にスプレー機能があり、底面のみにパッドが付いています。

    コンプライアンス:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    ADA &ICC A117.1
    ASME A112.18.1/CSA B125.1
    NSF 372
    NSF 61 (Q≤1)
    ASME A112.18.2/CSA B125.2

    特徴:

    • 16ゲージ、304型ステンレス鋼。
    • 配管を隠すための鍵付きアクセスドア。
    • 高さ4インチ、全長にわたるバックスプラッシュ。
    • 防音材を使用することで、音と振動を最小限に抑え、シンク周りをより静かに過ごせます。
    • 丸みを帯びた角、壁掛け式、完全密閉型。
    • 露出面は均一な光沢仕上げになるまで研磨されている。
    • 排水口の直径は3-1/2インチです。
    • 取り外し可能な透明アクリル製仕切り板が2枚付属します。
    • キットには、EWSF39026シンク、LKB721C AC/電池式センサー水栓3個、LK723混合弁3個、LK18B排水栓3個が含まれています。
      仕様
      • Keywords: triple station surgeon scrub sink kit, elkay scrub sink, elkay surgeon scrub sink​, deck faucet scrub sink, scrub sink with motion sensor faucet​, scrub sink 27​

      技術仕様
      • Unique refEWSF39026SACC
      • コレクションセットCIS
      • コレクションScrub Sink
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2022-08-19
      • エディション1
      • 高さ(inch)26
      • 幅(inch)23
      • 奥行き(inch)90
      関連
      • 主なマテリアルステンレス
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 正味重量(lbs)203
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク