製品の公開
LK406GN04T4 4" Centerset with Exposed Deck Faucet with 4" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
LK406GN04T4 4" Centerset with Exposed Deck Faucet with 4" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
LK406GN04T4 4" Centerset with Exposed Deck Faucet with 4" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
LK406GN04T4 4" Centerset with Exposed Deck Faucet with 4" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
LK406GN04T4 4" Centerset with Exposed Deck Faucet with 4" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
LK406GN04T4 4" Centerset with Exposed Deck Faucet with 4" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
    Elkay

    LK406GN04T4 4" Centerset with Exposed Deck Faucet with 4" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome

    Google翻訳”,

    4インチセンターセット、露出デッキ付き水栓、4インチグースネックスパウト、4インチリストブレードハンドル、クロムメッキ仕上げ。流量は1.5GPMで、クロムメッキ真鍮製、クォーターターンセラミックディスクバルブを採用しています。取り付けには2つの水栓穴が必要です。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認済み
    • ASME A112.18.1
    • NSF規格61
    • NSF規格372
    • CSA B125.1
    • cUPC登録済み
    • IPCリスト掲載
    • NPCCリスト掲載
    • CECリスト掲載

    特徴:

    • ADA準拠:蛇口はADA準拠です。
    • 鉛フリー基準適合:NSF/ANSI/CAN 61および372の認証と試験済みで、低鉛または無鉛製品に関するすべての連邦および州の規制を満たしています。
    • 節水機能付き
    • 頑丈な真鍮製:長期耐久性を考慮して設計されています
    • エアレーター2個付属:1.5 GPM節水型エアレーターが装着済み。オプションで2.2 GPMエアレーターインサートも付属。
    • スパウトスイング制限ピン:特殊なピンにより、必要な用途に合わせて蛇口を固定位置にロックします。
    • 蛇口取り付け穴2つ:蛇口は2つの取り付け穴を使用して設置するように設計されています。
    • 4インチの穴間隔:4インチの穴間隔で設置するように設計された蛇口
    仕様
    • keywords: Hand wash, Scrub, Exposed deck, 4" centerset, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead
    技術仕様
    • Unique refLK406GN04T4
    • コレクションセットFAUCET
    • コレクションScrub & Handwash
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)12.69
    • 幅(inch)5.38
    • 奥行き(inch)12
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓