製品の公開
LKD232SBH5C 8" Centerset Concealed Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout and 4" Lever Handles + Stop Chrome
LKD232SBH5C 8" Centerset Concealed Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout and 4" Lever Handles + Stop Chrome
LKD232SBH5C 8" Centerset Concealed Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout and 4" Lever Handles + Stop Chrome
    Elkay

    LKD232SBH5C 8" Centerset Concealed Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout and 4" Lever Handles + Stop Chrome

    Google翻訳”,

    8インチセンターセット埋め込み式デッキマウント水栓、グースネック型スパウト、4インチレバーハンドル、ストップバルブ付き(クロムメッキ)。流量は1.5GPM、クロムメッキ真鍮製、クォーターターンセラミックディスクバルブを採用。取り付けには3つの水栓穴が必要です。

    コンプライアンス:

    • ADAおよびICC A117.1
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • NSF 372(鉛フリー)
    • NSF 61 (Q≤1)
    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • ASME A112.18.1
    • cUPC登録済み
    • NPCCリスト
    • CECリスト掲載

    特徴:

    • ADA準拠:蛇口はADA準拠です。
    • 鉛フリー基準適合:NSF/ANSI/CAN 61および372の認証と試験済みで、低鉛または無鉛製品に関するすべての連邦および州の規制を満たしています。
    • 節水機能付き
    • 着脱式カートリッジ:カートリッジの修理や交換が容易です。
    • 360度回転する注ぎ口:注ぎ口は360度回転します。キッチンアイランドやバー/調理用シンクでの使用に最適です。
    • 3つの蛇口穴:3つの蛇口穴を使用して取り付けるように設計された蛇口
    仕様
    • keywords: Classroom, Kitchen, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead
    技術仕様
    • Unique refLKD232SBH5C
    • コレクションセットFAUCET
    • コレクションFood Service
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)13
    • 幅(inch)16
    • 奥行き(inch)8.75
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)6.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓