製品の公開
B1C18X18X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 21" x 21-1/2" x 42" 18 Gauge One Compartment Budget Sink with Stainless Steel Legs
B1C18X18X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 21" x 21-1/2" x 42" 18 Gauge One Compartment Budget Sink with Stainless Steel Legs
    Elkay

    B1C18X18X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 21" x 21-1/2" x 42" 18 Gauge One Compartment Budget Sink with Stainless Steel Legs

    Google翻訳”,

    Dependabilt™ ステンレススチール製 21インチ x 21-1/2インチ x 42インチ 18ゲージ 1槽式 お手頃価格シンク(ステンレススチール製脚付き)。シンクは18ゲージ300シリーズステンレススチール製、#4仕上げ、中央排水口。

    コンプライアンス:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4

    特徴:

    • 高品質の18ゲージ、タイプ3ステンレス鋼。
    • 深さ12インチ、角が3/4インチの丸みを帯びたボウル。
    • 取り付けが簡単なタイル棚付きの8インチバックスプラッシュ。
    • ステンレス製の脚と高さ調節可能な弾丸型の脚部が付属します。
    仕様
    • Keywords: Budget Sink with Stainless Steel Legs, gauge stainless steel sink, Compartment Budget Sink with Stainless Steel sink, commercial sink, elkay commercial sinks

    技術仕様
    • Unique refB1C18X18X
    • コレクションセットCIS
    • コレクションDependabilt
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)42
    • 幅(inch)21.5
    • 奥行き(inch)21
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)42
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_45
    • Uniclass2015詳細Kitchen sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks

    対応地域

    北米