製品の公開
CS60BPK_CWK_WPK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 59-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS60BPK_CWK_WPK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 59-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS60BPK_CWK_WPK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 59-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS60BPK_CWK_WPK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 59-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS60BPK_CWK_WPK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 59-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS60BPK_CWK_WPK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 59-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS60BPK_CWK_WPK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 59-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
    Elkay

    CS60BPK_CWK_WPK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 59-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit

    Google翻訳”,
    Circuit Chef® ワークステーション ステンレススチール 59-1/2インチ x 20-1/2インチ x 10インチ シングルボウル アンダーマウントシンクキット ブラックポリマーボード付き。シンクは、16ゲージ 304 ステンレススチール製で、ステンレススチール (S) 仕上げ、右後排水口、側面と底面パッドを備えています。##準拠: ##マサチューセッツ州 MA 承認##ASME A112.19.3##########CSA B45.4##cUPC##IPC リスト##NPCC リスト########ASME A112.19.3/CSA B45.4##特徴:##アンダーマウント設置: シンクはカウンタートップの下に設置され、シンクとカウンタートップの間にシームレスな外観を作り出します##シングルボウル: ボウルは、食器を洗ったり積み重ねたり、その他の家事を行うための途切れることのないスペースを提供します##16ゲージステンレススチール:耐久性、性能、美しさに優れたプレミアム16ゲージ厚のタイプ304ステンレススチール##共有のためのデザイン:このインタラクティブなシンクで、家族や友人と一緒に準備、調理、提供、おもてなしをして思い出を作りましょう##2段:2段の作業スペースに沿ってアクセサリーをスライドさせて収納することで、作業から作業へと簡単に移行できます##現代的なスタイル:シンクボウルのタイトなコーナーと折り目のアクセントラインは、どんなインテリアにも理想的な新鮮な幾何学的なデザインを提供します##アップグレードされたアクセサリー:洗練されたハンドルとより厚く頑丈なまな板で、美しさと機能性の両方を向上させています。ロールアップ乾燥ラックも付属##2つの用途のまな板:準備中は内側の段にまな板を置いてください。おもてなし中は、上段のまな板を回転させてシンクを覆い、カウンターを拡張できます##オフセット排水口:排水口の位置により、より多くの使用可能なスペースが確保されますシンクの底と下のキャビネットのスペース##キットには、シンク、CSLCBP 大型水切り、CS60BG 底グリッド、CS60BP ブラックポリまな板、CSLPBP ロープロファイル水切り、LKDR1718RU ローリンググリッドが含まれます####
    仕様
    • keywords: Work Station
    技術仕様
    • Unique refCS60BPK_CWK_WPK
    • コレクションセットCIS
    • コレクションLustertone Classic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-25
    • エディション1
    • 高さ(inch)10
    • 幅(inch)20.5
    • 奥行き(inch)59.5
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)46.29
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク

    対応地域

    北米