製品の公開
ECTSRAD25226TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 6" Single Bowl Dual Mount ADA Sink Kit
ECTSRAD25226TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 6" Single Bowl Dual Mount ADA Sink Kit
ECTSRAD25226TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 6" Single Bowl Dual Mount ADA Sink Kit
ECTSRAD25226TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 6" Single Bowl Dual Mount ADA Sink Kit
ECTSRAD25226TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 6" Single Bowl Dual Mount ADA Sink Kit
ECTSRAD25226TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 6" Single Bowl Dual Mount ADA Sink Kit
ECTSRAD25226TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 6" Single Bowl Dual Mount ADA Sink Kit
ECTSRAD25226TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 6" Single Bowl Dual Mount ADA Sink Kit
ECTSRAD25226TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 6" Single Bowl Dual Mount ADA Sink Kit
    Elkay

    ECTSRAD25226TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 6" Single Bowl Dual Mount ADA Sink Kit

    Google翻訳”,

    Crosstown® 18ゲージ ステンレススチール製 25インチ x 22インチ x 6インチ シングルボウル デュアルマウント ADA シンクキット。シンクは18ゲージの304ステンレススチールから手作りで製造され、ポリッシュ仕上げのサテン仕上げ、背面中央排水口、側面と底面全体にスプレー機能があり、側面と底面にはパッドが付いています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認済み
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC
    • IPCリスト
    • NPCCリスト

    特徴:

    • ADA準拠:適切に設置すれば、本製品はADAに準拠します。
    • Slim Rim™:シンクをドロップインまたはアンダーマウントで設置できます。超薄型でフラットなリムにより、シンクとカウンターの間の隙間がほぼなくなり、すっきりとした外観を実現します。
    • シングルボウル:ボウルは、食器を洗ったり積み重ねたり、その他の家事をするための十分なスペースを提供します。
    • 18ゲージステンレス鋼:最高品質の18ゲージ厚、タイプ304ステンレス鋼を使用し、優れた耐久性、性能、そして美しい光沢を実現。
    • Sound Guard®:パッドと下地コーティングにより防音性能が向上し、シンク周りがより静かになります。
    • すっきりとしたコーナー:すっきりとした幾何学的なデザインで、直線的な側面と平らな底面により、モダンな外観とより広い使用スペースを実現。お手入れも簡単です。
    • U字型チャンネルの取り付け:取り付け前にチャンネル内に取り付けクリップを配置することで、シンク下での作業時間を短縮し、取り付けを容易にします。
    • 排水口:シンクの排水口の寸法は3-1/2インチです。
    • ディスポーザー対応:このシンクには、スペースが許せば標準的なディスポーザーに対応する排水口が付いています。
    • キット内容:ECTSRAD25226Tシンク、CTXBG2115ボトムグリッド。時間を節約できるよう、便利なパッケージに入っています。
    仕様
    • keywords: rear drain, offset drain, off set drain
    技術仕様
    • Unique refECTSRAD25226TBG1_5
    • コレクションセットSINK
    • コレクションCrosstown
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-14
    • エディション1
    • 高さ(inch)6
    • 幅(inch)22
    • 奥行き(inch)25
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)19
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク

    対応地域

    北米