製品の公開
ELUH1316T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink
ELUH1316T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink
ELUH1316T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink
ELUH1316T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink
ELUH1316T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink
    Elkay

    ELUH1316T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink

    Google翻訳”,

    Lustertone Iconix® 18ゲージ ステンレススチール製 16インチ x 18-1/2インチ x 8インチ シングルボウル アンダーマウントシンク。シンクは18ゲージの304ステンレススチール製で、光沢のあるサテン仕上げ、背面中央排水口、側面と底面にパッドが付いています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認済み
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC登録済み
    • IPCリスト
    • NPCCリスト

    特徴:

    • 洗練されたモダンデザイン:このモダンなシンクのすっきりとしたラインは、キッチンに洗練された雰囲気を添えます。
    • 18ゲージステンレス鋼:最高品質の18ゲージ厚、タイプ304ステンレス鋼を使用し、優れた耐久性、性能、そして美しい光沢を実現。
    • 角がすっきり:角がすっきりとしたデザインなので、シンクがモダンな印象になり、掃除も簡単です。
    • 傷に強い仕上げ:傷がつきにくく、日常使いにも耐えます。深い傷も修復可能です。木目が光を反射し、美しい輝きを放ちます。
    • アンダーマウント設置:シンクをカウンタートップの下に設置することで、シンクとカウンタートップの間に継ぎ目のない外観を実現します。
    • シングルボウル:ボウルは、食器を洗ったり積み重ねたり、その他の家事をするための十分なスペースを提供します。
    • 静音:防音パッドが音と振動を最小限に抑え、シンクでの時間をより静かにします
    • オフセット排水口:排水口の位置をずらすことで、シンクの底と下のキャビネットのスペースをより有効に活用できます。
    • キャビネットサイズ:このシンクに必要な最小キャビネットサイズは21インチです。
    • 排水口:シンクの排水口の寸法は3-1/2インチです。
    • ディスポーザー対応:このシンクには、スペースが許せば標準的なディスポーザーに対応する排水口が付いています。
    仕様
    • Keywords:rear drain, offset drain, off set drain, tight radius, ELUH1212T
    技術仕様
    • Unique refELUH1316T
    • コレクションセットSINK
    • コレクションLustertone Iconix
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)8
    • 幅(inch)18.5
    • 奥行き(inch)16
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)12
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク