製品の公開
CHS1716LRSC Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink Kit w/Side Splashes
CHS1716LRSC Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink Kit w/Side Splashes
    Elkay

    CHS1716LRSC Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink Kit w/Side Splashes

    Google翻訳”,

    ステンレス製、幅16-3/4インチ x 奥行き15-1/2インチ x 高さ13インチのシングルボウル壁掛け式手洗いシンクキット(サイドスプラッシュ付き)。シンクは20ゲージの304ステンレススチール製で、サテン仕上げ、中央排水口です。

    コンプライアンス:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    NSF 2
    ASME A112.18.1/CSA B125.1
    CEC
    NSF 372(鉛フリー)
    NSF 61 (Q≤1)
    ASME A112.18.2/CSA B125.2

    特徴:

    • 304型ステンレス鋼製洗面器。
    • 半径1-3/4インチの丸みを帯びたコーナー。
    • 高さ7インチ、全長にわたるバックスプラッシュ。上部は45度の角度で傾斜している。
    • 露出面はつや消し仕上げになっている。
    • 排水口の直径は2インチです。
    • 掃除や消毒が簡単です。
    • ハンガーと一体型のステンレス製サポートブラケットが付属しています。
    • キットには、CHS1716シンク、LK940GN04L2H蛇口、LK8排水継手、LK500 Pトラップが含まれており、時間を節約できるよう便利なパッケージになっています。
    仕様
    • Keywords: stainless steel hand wash sink, Single Bowl Wall Hung Handwash Sink, Buffed Satin, Handwash Sink Kit, P-Trap with Cleanout Plug, Drain Fitting, Gooseneck Spout, Lever
      Handles, Offset Inlets, Body Grid Strainer, Tailpiece, Hand Wash-Up Sink, Wall Mount, 2 Hole, Dual Handle, Stainless Steel, Hand Sink

    技術仕様
    • Unique refCHS1716LRSC
    • コレクションセットCIS
    • コレクションHandwash & Lavatory
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション2
    • 高さ(inch)13
    • 幅(inch)15.5
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク