製品の公開
ELUH3118T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink
ELUH3118T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink
ELUH3118T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink
ELUH3118T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink
ELUH3118T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink
    Elkay

    ELUH3118T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink

    Google翻訳”,
    Lustertone Iconix® 18ゲージ ステンレススチール 32-3/4インチ x 19-1/2インチ x 9インチ ダブルボウル アンダーマウントシンク。シンクは、18ゲージ 304 ステンレススチール製で、光沢のあるサテン仕上げ、背面中央排水口、側面と底面にパッドが付いています。準拠規格: ****マサチューセッツ州承認****ASME A112.19.3********************CSA B45.4****cUPC 認証********IPC 認証****NPCC 認証********##ASME A112.19.3/CSA B45.4特徴: 洗練されたモダンなデザイン: このモダンなシンクのすっきりとしたラインは、キッチンに洗練された雰囲気を加えます**18ゲージ ステンレススチール: 最高品質の18ゲージ厚、タイプ304ステンレススチールを使用し、耐久性、性能、そして美しい光沢を実現**タイトコーナー: コーナーがシンクにモダンな印象を与えますシンクの見た目が美しく、お手入れも簡単です。**傷がつきにくい仕上げ:傷がつきにくく、日常使いにも耐えます。深い傷も修復可能です。木目が光を反射し、明るい外観になります。**アンダーマウント設置:シンクはカウンタートップの下に設置され、シンクとカウンタートップの間に継ぎ目のない外観を作り出します。**同じサイズのダブルボウル:ボウルを独立して使用でき、洗浄、浸け置き、すすぎ、乾燥、その他の家事作業に便利です。**静音:防音パッドにより、シンクでの音と振動を最小限に抑え、静かな時間を過ごせます。**オフセット排水口:排水口の位置により、シンクの底と下のキャビネットの使用可能なスペースが増えます。**キャビネットサイズ:このシンクの最小キャビネットサイズは36インチです。**排水口:シンクの排水口のサイズは3-1/2インチです。**ディスポーザー対応:このシンクの排水口は、スペースがあれば標準的なディスポーザーに対応しています。**
    仕様
    • Keywords:rear drain, offset drain, off set drain, tight radius
    技術仕様
    • Unique refELUH3118T
    • コレクションセットSINK
    • コレクションLustertone Iconix
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)9
    • 幅(inch)19.5
    • 奥行き(inch)32.75
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)26
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク