製品の公開
ELUH3120RTFLC Elkay Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ELUH3120RTFLC Elkay Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ELUH3120RTFLC Elkay Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ELUH3120RTFLC Elkay Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ELUH3120RTFLC Elkay Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ELUH3120RTFLC Elkay Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ELUH3120RTFLC Elkay Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
    Elkay

    ELUH3120RTFLC Elkay Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet

    Google翻訳”,

    Lustertone Iconix® 18ゲージ ステンレススチール 31-1/4インチ x 20-1/2インチ x 9インチ ダブルボウル アンダーマウントシンクキット(フィルター付き蛇口付き)。シンクは
    18ゲージの304ステンレス鋼製で、ステンレス鋼仕上げ、後部中央排水口、側面および底面パッド付き。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • ASME A112.19.3; ASME A112.18.1; ASME A112.18.2
    • NSF規格61
    • NSF規格372
    • CSA B45.4; CSA B125.1; CSA B125.2
    • cUPC
    • IPCリスト
    • NPCCリスト

    特徴:

    • 洗練されたモダンデザイン:このモダンなシンクのすっきりとしたラインは、キッチンに洗練された雰囲気を添えます。
    • 18ゲージステンレス鋼:最高品質の18ゲージ厚、タイプ304ステンレス鋼を使用し、優れた耐久性、性能、そして美しい光沢を実現。
    • 角がすっきり:角がすっきりとしたデザインなので、シンクがモダンな印象になり、掃除も簡単です。
    • 傷に強い仕上げ:傷がつきにくく、日常使いにも耐えます。深い傷も修復可能です。木目が光を反射し、美しい輝きを放ちます。
    • アンダーマウント設置:シンクをカウンタートップの下に設置することで、シンクとカウンタートップの間に継ぎ目のない外観を実現します。
    • サイズの異なる2つのボウル:ボウルはそれぞれ独立して使用できます。片方のボウルで食器を洗いながら、もう片方のボウルは小さな作業に使用できます。
    • 静音:防音パッドが音と振動を最小限に抑え、シンクでの時間をより静かにします
    • オフセット排水口:排水口の位置をずらすことで、シンクの底と下のキャビネットのスペースをより有効に活用できます。
    仕様
    • Keywords: rear drain, offset drain, off set drain, tight radius

    技術仕様
    • Unique refELUH3120RTFLC
    • コレクションセットSINK
    • コレクションLustertone Iconix
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)9
    • 幅(inch)20.5
    • 奥行き(inch)31.25
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)25
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク