製品の公開
ELUHH3017TPD Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel, 32-1/2" x 19-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink with Perfect Drain®
ELUHH3017TPD Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel, 32-1/2" x 19-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink with Perfect Drain®
ELUHH3017TPD Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel, 32-1/2" x 19-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink with Perfect Drain®
ELUHH3017TPD Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel, 32-1/2" x 19-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink with Perfect Drain®
ELUHH3017TPD Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel, 32-1/2" x 19-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink with Perfect Drain®
ELUHH3017TPD Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel, 32-1/2" x 19-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink with Perfect Drain®
    Elkay

    ELUHH3017TPD Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel, 32-1/2" x 19-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink with Perfect Drain®

    Google翻訳”,

    Lustertone Iconix® 16ゲージステンレススチール製、32-1/2インチ x 19-1/2インチ x 9インチのシングルボウルアンダーマウントシンク(パーフェクトドレイン®付き)。シンクは16ゲージの304ステンレススチール製で、光沢のあるサテン仕上げ、背面中央排水口、側面と底面にパッドが付いています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • ASME A112.19.3; ASME A112.18.2
    • CSA B45.4; CSA B125.2
    • cUPC登録済み
    • IPCリスト
    • NPCCリスト

    特徴:

    • 洗練されたモダンデザイン:このモダンなシンクのすっきりとしたラインは、キッチンに洗練された雰囲気を添えます。
    • 16ゲージステンレス鋼:最高級の16ゲージ厚とタイプ304ステンレス鋼を使用し、優れた耐久性、性能、美しさを実現。
    • 角がすっきり:角がすっきりとしたデザインなので、シンクがモダンな印象になり、掃除も簡単です。
    • パーフェクトドレイン®:縁のない排水口は、排水口周りの隙間をなくし、より清潔で衛生的なシンクを実現します。食べ物のカスや汚れはそのまま排水口に流れ込みます。
    • 傷に強い仕上げ:傷がつきにくく、日常使いにも耐えます。深い傷も修復可能です。木目が光を反射し、美しい輝きを放ちます。
    • アンダーマウント設置:シンクをカウンタートップの下に設置することで、シンクとカウンタートップの間に継ぎ目のない外観を実現します。
    • シングルボウル:ボウルは、食器を洗ったり積み重ねたり、その他の家事をするための十分なスペースを提供します。
    • 静音:防音パッドが音と振動を最小限に抑え、シンクでの時間をより静かにします
    • オフセット排水口:排水口の位置をずらすことで、シンクの底と下のキャビネットのスペースをより有効に活用できます。
    • 内容物:LKPD1パーフェクトドレイン®とストレーナー1個
    仕様
    • Keywords:rear drain, offset drain, off set drain, tight radius, ETRU30179PD
    技術仕様
    • Unique refELUHH3017TPD
    • コレクションセットSINK
    • コレクションLustertone Iconix
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)10.56
    • 幅(inch)19.5
    • 奥行き(inch)32.5
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)28
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク