製品の公開
ELUHH3120LTPDBG Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Left Perfect Drain®
ELUHH3120LTPDBG Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Left Perfect Drain®
ELUHH3120LTPDBG Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Left Perfect Drain®
ELUHH3120LTPDBG Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Left Perfect Drain®
ELUHH3120LTPDBG Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Left Perfect Drain®
    Elkay

    ELUHH3120LTPDBG Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Left Perfect Drain®

    Google翻訳”,

    Lustertone Iconix® 16ゲージ ステンレススチール製 31-1/4インチ x 20-1/2インチ x 9インチ ダブルボウル アンダーマウントシンクキット(左パーフェクトドレイン付き)。シンクは16ゲージの304ステンレススチール製で、光沢のあるサテン仕上げ、背面中央排水口、側面と底面にパッドが付いています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • ASME A112.19.3; ASME A112.18.2
    • CSA B45.4; CSA B125.2
    • cUPC登録済み
    • IPCリスト
    • NPCCリスト

    特徴:

    • 洗練されたモダンデザイン:このモダンなシンクのすっきりとしたラインは、キッチンに洗練された雰囲気を添えます。
    • 16ゲージステンレス鋼:最高級の16ゲージ厚とタイプ304ステンレス鋼を使用し、優れた耐久性、性能、美しさを実現。
    • 角がすっきり:角がすっきりとしたデザインなので、シンクがモダンな印象になり、掃除も簡単です。
    • パーフェクトドレイン®:エッジレスドレインは排水口周りの隙間をなくし、より清潔で衛生的なシンクを実現します。食べ物のカスや汚れはそのまま排水口に流れ込みます。
    • 傷に強い仕上げ:傷がつきにくく、日常使いにも耐えます。深い傷も修復可能です。木目が光を反射し、美しい輝きを放ちます。
    • アンダーマウント設置:シンクをカウンタートップの下に設置することで、シンクとカウンタートップの間に継ぎ目のない外観を実現します。
    • 2つのボウル、異なるサイズ:ボウルはそれぞれ独立して使用できます。片側で食器を洗いながら、もう片方のボウルは小さな作業に使用できます。静音:防音パッドが音と振動を最小限に抑え、シンクでの時間をより静かにします。
    • オフセット排水口:排水口の位置をずらすことで、シンクの底と下のキャビネットのスペースをより有効に活用できます。
    • キット内容:ELUHH3120LTPDシンク、EBG1214ボトムグリッド1個、EBG1216ボトムグリッド1個、LKPD1パーフェクトドレインとストレーナー2個。時間を節約できるよう、便利なパッケージにまとめられています。
    仕様
    • Keywords:rear drain, offset drain, off set drain, tight radius, ELUH3120LTDBG
    技術仕様
    • Unique refELUHH3120LTPDBG
    • コレクションセットSINK
    • コレクションLustertone Iconix
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)10.56
    • 幅(inch)20.5
    • 奥行き(inch)31.25
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)25
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク