製品の公開
ESS25202 Elkay Stainless Steel 25" x 19-1/2" x 12 Wall Hung 2-Hole Service Sink
ESS25202 Elkay Stainless Steel 25" x 19-1/2" x 12 Wall Hung 2-Hole Service Sink
    Elkay

    ESS25202 Elkay Stainless Steel 25" x 19-1/2" x 12 Wall Hung 2-Hole Service Sink

    Google翻訳”,

    ステンレス製、25インチ×19-1/2インチ×12インチの壁掛け式サービスシンク。シンクは14ゲージの304ステンレス鋼製で、サテン仕上げのバフ研磨仕上げ、中央排水口です。

    コンプライアンス:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4

    特徴:

    • 14ゲージ、304型ステンレス鋼。
    • 1-3/4インチの丸みを帯びた角。
    • 1-1/2インチのロールリム。
    • 高さ12インチ、全長にわたるバックスプラッシュ。
    • 露出した表面は、手作業で均一な光沢のあるサテン仕上げに仕上げられています。
    • 排水口の直径は3-1/2インチです。
    • 壁掛け金具とステンレス製の支持ブラケットが付属しています。
    仕様
    • Keywords: utility commercial sink, commercial stainless steel utility sink, commercial utility sink with cabinet, commercial kitchen utility sink, small utility commercial sink

    技術仕様
    • Unique refESS25202
    • コレクションセットCIS
    • コレクションService Sink
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)12
    • 幅(inch)19.5
    • 奥行き(inch)25
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)42.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 42 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 19 19
    • OmniClassタイトルService Sinks