製品の公開
EZOOSTL8LC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray
EZOOSTL8LC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray
EZOOSTL8LC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray
    Elkay

    EZOOSTL8LC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray

    Google翻訳”,

    壁掛け式、多用途、ハンズフリー操作、2段式、ADA対応、非濾過式、冷蔵、ライトグレー御影石。ASHRAE 18 試験に基づき、給水温度 80°F、周囲温度 90°F の場合、50°F の飲料水を 8.0 GPH (ガロン/時) 冷却します。ハンズフリー機能付き。Flexi-Guard® 安全バブラー付き。電子センサーによるバブラー作動。屋内用途向け、壁掛け式 (壁面設置)、2 ステーション対応。UL 399 および CAN/CSA C22.2 No. 120 認証取得済み。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • ADAおよびICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 No. 120
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) および 372 (鉛フリー) UL 399
    • UL

    特徴:

    • 魅力的で現代的なデザインは、現代建築と調和する。
    • 密閉式冷凍システムにより、喉の渇きを癒す冷水を提供します。
    • 非接触式センサー作動ユニットは、より簡単で衛生的に使用できるように設計されています。
    • 独自の留め具不要の一体型排水口により、ゴミの蓄積を軽減し、清掃が容易です。
    • Flexi-Guardバブラーは、柔軟性のある抗菌マウスガードを備えており、怪我や微生物の繁殖を防ぎます。
    • ビニール被覆仕上げは耐久性があり、見た目も美しい。
    • 屋内使用向け
    仕様
    • keywords: hands free, sensor activated, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20, LZOSTL8SC

    技術仕様
    • Unique refEZOOSTL8LC
    • コレクションセットCOOLER
    • コレクションEZ Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)25.31
    • 幅(inch)19
    • 奥行き(inch)36.75
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)62
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置