製品の公開
EZS8L Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray Granite
EZS8L Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray Granite
EZS8L Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray Granite
EZS8L Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray Granite
    Elkay

    EZS8L Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray Granite

    Google翻訳”,

    壁掛け式ADAクーラー、非濾過式冷蔵ライトグレー御影石。ASHRAE 18試験に基づき、給水温度80°F、周囲温度90°Fで、50°Fの飲料水を毎時8.0ガロン冷却します。Flexi-Guard®安全バブラー付き。電子式フロントバブラープッシュバー作動。屋内用途向け、壁掛け式(壁面設置)で、1ステーションに対応。UL 399およびCAN/CSA C22.2 No. 120の認証を取得済み。

    コンプライアンス:

    • ADAおよびICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 No. 120
    • NSF/ANSI 42、53、61(Q≤1)、372(鉛フリー)、および401
    • UL 399

    特徴:

    • 魅力的で現代的なデザインは、現代建築と調和する。
    • 密閉型冷凍システムにより、喉の渇きを癒す冷たい水が供給されます。
    • 電子式バブラーのプッシュバーで簡単に作動させることができます。
    • 独自の留め具不要の一体型排水口は、ゴミの蓄積を軽減し、清掃を容易にします。
    • Flexi-Guardバブラーは、柔軟性のある抗菌性マウスガードを備えており、怪我を防ぎ、微生物の繁殖も抑制します。
    • ビニール被覆仕上げは耐久性があり、見た目も美しい。
    • 屋内使用向け。
    仕様
    • Keywords: Cooler Non-filtered Bottle Station, Cooler Filtered Bottle Station, Wall Mount Bottle Station, Gray Granite Bottle Filling Station, School Classroom Water Cooler

    技術仕様
    • Unique refEZS8L
    • コレクションセットCOOLER
    • コレクションEZ Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)19.81
    • 幅(inch)19
    • 奥行き(inch)18.37
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)44
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置