製品の公開
EZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
EZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
EZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
EZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    EZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless

    Google翻訳”,

    多用途壁掛け式2段式ADA対応クーラー(フィルターなし、冷蔵式、ステンレス製)。冷却能力:8.0 GPH(ガロン/時)、50°F(約10℃)
    ASHRAE 18試験に基づき、給水温度80°F、周囲温度90°Fでの飲料水供給が可能です。Flexi-Guard®安全バブラーが付属しています。
    電子式フロントバブラーはプッシュバーで起動します。本製品は壁掛け式(壁面設置型)で、屋内用途向け、2ステーションに対応します。UL 399およびCAN/CSA C22.2 No. 120の認証を取得している必要があります。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF規格61
    • NSF規格372
    • CSA B45.4、CSA C22.2 No. 120
    • UL認証

    特徴:

    • 魅力的で現代的なデザインは、現代建築と調和する。
    • 密閉式冷凍システムにより、喉の渇きを癒す冷水を提供します。
    • 電子式バブラーのプッシュバーで簡単に作動
    • 独自の留め具不要の一体型排水口により、ゴミの蓄積を軽減し、清掃が容易です。
    • Flexi-Guardバブラーは、柔軟性のある抗菌マウスガードを備えており、怪我や微生物の繁殖を防ぎます。
    • ステンレス鋼仕上げは耐腐食性に優れ、見た目も美しい。
    • 屋内使用向け
    仕様
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    技術仕様
    • Unique refEZSTL8SC
    • コレクションセットCOOLER
    • コレクションEZ Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)25.31
    • 幅(inch)19
    • 奥行き(inch)36.75
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)62
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置