製品の公開
EZWSSM Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station Surface Mount Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EZWSSM Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station Surface Mount Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EZWSSM Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station Surface Mount Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    EZWSSM Elkay ezH2O® Bottle Filling Station Surface Mount Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Google翻訳”,

    ezH2O® ボトル充填ステーション 表面実装型 非ろ過・非冷却 ステンレス製。抗菌性*、グリーンなどの機能を備えています。
    Ticker™、ハンズフリー、層流、リアルドレイン。電子ボトル充填センサー作動。製品は壁掛け式(壁面設置)で、
    屋内用途向け、1ステーション用。本機はUL 399およびCAN/CSA C22.2 No. 120の認証を取得している必要があります。

    コンプライアンス:

    • ADAおよびICC A117.1
    • CAN/CSA C22.2 No. 120
    • GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61(Q≤1)および372(鉛フリー)
    • UL 399

    特徴:

    • 壁の奥行きが限られている場所でも使用できる、非接触式センサー作動設計。
    • 充填速度は1.5GPMです。
    • Green Ticker™は、廃棄されずに済んだ20オンスのペットボトルの数をユーザーに知らせます。
    • 遠隔のチラーとペアリング可能。
    • 層流により、飛沫を最小限に抑えながら、きれいな充填を実現します。
    • 主要なプラスチック部品に銀イオン抗菌保護を施し、カビや白カビの発生を抑制します。
    • 本格的な排水システムにより、溜まった水をなくします。
    • 屋内使用向け。

    仕様
    • Keywords: Want Even Cleaner Water? See the Filtered Version: LZWSSM

    技術仕様
    • Unique refEZWSSM
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションEZ Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)25.44
    • 幅(inch)8.19
    • 奥行き(inch)17.9
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)23.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場