製品の公開
LZS8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
LZS8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
LZS8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
LZS8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
    Elkay

    LZS8WSLK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray

    Google翻訳”,

    LZS8WSLK ezH2O® ボトル充填ステーション、シングル ADA クーラー付き、フィルター付き冷蔵ライトグレー。ASHRAE 18 テストに従い、80 °F の入水と 90 °F の周囲温度に基づき、50 °F の飲料水を 8.0 GPH (ガロン/時) 冷却します。機能には、抗菌*、フィルター付き、Green Ticker™、ハンズフリー、層流、リアル ドレン、ビジュアル フィルター モニターが含まれます。Flexi-Guard ® セーフティ バブラー付き。電子式ボトル充填センサー、電子式前面および側面バブラー プッシュバー アクティベーション。製品は壁取り付け式 (オン ウォール)、屋内用、1 ステーションに対応。ユニットは UL 399 および CAN/CSA C22.2 No.120 の認定を受けています。

    コンプライアンス:

    • ADA および ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 No.120
    • グリーンスペック
    • NSF 372 (鉛フリー)
    • NS42 42
    • NSF53
    • NS61
    • UL399 規格
    • NS401 試験

    特徴:

      • 使いやすいように設計されたタッチレスのセンサー起動(ボトルフィラー)、操作が簡単なプッシュバー起動(バブラー)。
      • 密閉された冷却システムにより冷たい水が提供され、喉の渇きを癒します。
      • 充填速度は 1.1 GPM です。層流により、飛散を最小限に抑えながらきれいな充填が実現します。
      • フィルターの交換が必要な場合に表示する LED フィルター ステータス インジケーターを備えた視覚的なフィルター モニター。
      • 3,000 ガロンのフィルターは、鉛、クラス 1 の粒子、塩素、味、臭気の低減に関して NSF 42 および 53 の認定を受けています。
      • Green Ticker™ は、廃棄から節約された 20 オンスのプラスチック製ウォーターボトルの数をユーザーに通知します。
      • 主要なプラスチック部品は銀イオン抗菌剤を使用して製造されており、清潔で汚れや臭いのない表面を実現します。主要なプラスチック部品に銀イオン抗菌保護を施し、カビの繁殖を抑制します。
      • 低エネルギーの LED ライトは使用を促進し、暗いボトルの充填を助け、暗い廊下を照らします。
      • ワンボックスパッケージなので、クーラーとボトルフィラーが一緒に発送されます。

      キーワード: elkay lzs8wslk、elkay 飲用噴水とボトルフィラー、elkay ウォーターファウンテンとボトルフィラー、elkay ウォーターファウンテン、elkay ezh2o、飲用水噴水、飲用噴水とボトルフィラーフィルター交換、高低飲用噴水、elkay ボトルフィラー、ボトルフィラーステーション、ada 飲用噴水、ボトル補充ステーション、水噴水圧力調整、ダブル飲用噴水、タイマー付きウォーターボトル、水噴水流量調整、ezh2o ボトル充填ステーション、ボトルフィラー付きウォータークーラー、住宅用ボトルフィラー、埋め込み式ボトルフィラー、シングル ADA クーラー、使い捨てプラスチックボトル

      仕様
      • Keywords: elkay lzs8wslk, elkay drinking fountain with bottle filler, elkay water fountain with bottle filler, elkay water fountain, elkay ezh2o, drinking water fountains, drinking fountain with bottle filler filter replacement, high low drinking fountain, elkay bottle fillers, bottle filler station, ada drinking fountain, bottle refill station, water fountain pressure adjustment, double drinking fountain, water bottle with timer, water fountain flow adjustment, ezh2o bottle filling station, water cooler with bottle filler, residential bottle filler, recessed bottle filler, Single ADA Cooler, disposable plastic bottles

      技術仕様
      • Unique refLZS8WSLK
      • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
      • コレクションEZ Family
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2022-08-19
      • エディション2
      • 高さ(inch)39.06
      • 幅(inch)19
      関連
      • 製造国アメリカ合衆国
      • 正味重量(lbs)74
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場