製品の公開
LBWDC00WHC Elkay Liv Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Aspen White
LBWDC00WHC Elkay Liv Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Aspen White
LBWDC00WHC Elkay Liv Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Aspen White
LBWDC00WHC Elkay Liv Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Aspen White
LBWDC00WHC Elkay Liv Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Aspen White
    Elkay

    LBWDC00WHC Elkay Liv Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Aspen White

    Google翻訳”,

    LBWDC00WHC ezH2O Liv® Pro 壁埋め込み型業務用浄水ディスペンサー(非冷蔵、アスペンホワイト)。機能には、常温水、自動フィルター状態リセット、ろ過済み、グリーンティッカー™、ハンズフリー、層流、視覚フィルターモニターが含まれます。電子ボトル充填センサー作動。本製品は壁掛け式(壁埋め込み型フレーム/プレート)で、屋内用途向け、1ステーションに対応します。本機はUL 399およびCAN/CSA C22.2 No. 120の認証を取得しています。

    コンプライアンス:

    • ADAおよびICC A117.1
    • CAN/CSA C22.2 No. 120
    • FCCおよびISED
    • NSF 42
    • NSF 53
    • NSF 61 (Q≤1)
    • NSF 372(鉛フリー)
    • NSF 401
    • UL 399

    特徴:

    • 待合室、会議室、ロビー、休憩室など、便利な商業スペースに浄水器付きウォーターディスペンサーを設置しましょう。
    • 水道管や電気配線の近くの壁の間柱2本分の幅と奥行き内に収まります。オプションで排水接続が可能なドリップトレイが付属します。
    • このフィルターは、鉛やその他の汚染物質を低減するためにNSF規格の認証を受けています。
    • フィルターボックスとリモートフィルターケーブルが付属しています(取り付けはオプション)。カラフルなライトが、フィルター交換が必要な時期をお知らせします。
    • バックライト付きLEDグリーンティッカー™は、使い捨てプラスチックボトルを廃棄することなく提供したボトルの数をカウントします。
    • セルフサービス方式を採用することで、人々は環境に配慮した方法で、自分でおいしい水を飲むことができる。
    • ハンズフリーで給水でき、自動タイマー停止機能により、誤ってこぼしたり汚したりするのを防ぎます。
    • ガラス製の前面とつや消しステンレススチールのデザインは、どんな空間にも美しく調和します。水を出す際には、インタラクティブな照明が明るく点灯します。
    • 本機はチラーの有無にかかわらず設置可能です。用途に応じて様々なオプションをご用意しております。チラーは別売りです。
    • オプション設定により、監視されていない状態での使用を防止します。
    仕様
    • Keywords: ezH2O Liv Pro, In-Wall Filtered Water Dispenser, Commercial Filtered Water Dispenser, Aspen White, Ambient Water, Automatic Filter Status Reset, Hospitality Water Dispenser, Indoor Water Dispenser, remote chiller, in-wall filtered water dispenser, hands-free water dispenser, disposable bottled water, filtered water dispenser, LED Green Ticker, elkay in wall water dispenser, Electronic Bottle Filler Sensor

    技術仕様
    • Unique refLBWDC00WHC
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションezH2O Liv Pro
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション2
    • 高さ(inch)28
    • 幅(inch)18
    • 奥行き(inch)5.13
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルガラス
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)25
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場