製品の公開
LK4400BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Bottle Filling Station Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4400BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Bottle Filling Station Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4400BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Bottle Filling Station Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4400BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Bottle Filling Station Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated
    Elkay

    LK4400BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O® Bottle Filling Station Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated

    Google翻訳”,

    屋外用ezH2O®ボトル充填ステーション(台座付き、非ろ過・非冷蔵)。特長として、高耐久性、耐破壊性、層流、300シリーズステンレス鋼を採用。機械式ボタンによる作動。床置き/自立式、屋外設置用、1ステーション対応。

    コンプライアンス:

    • ADAおよびICC A117.1
    • GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61(Q≤1)および372(鉛フリー)
    • NSF REG4
    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CSA B45.4

    特徴

    • 耐腐食性基材が、風雨から究極の保護を提供します。
    • 厚手の素材を使用し、汚れや腐食に強い不正開封防止ネジを採用しています。
    • 層流により、飛沫を最小限に抑えながらきれいな充填を実現します。
    • 耐寒性のあるオプションもご用意しています。
    • 4種類の美しい仕上げからお選びいただけます
    • 屋外での使用に最適です
    仕様
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    技術仕様
    • Unique refLK4400BFEVG_BLU_BLK_GRY
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションOutdoor tubular
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-09
    • エディション1
    • 高さ(inch)64
    • 幅(inch)14
    • 奥行き(inch)14
    関連
    • 正味重量(lbs)88
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク