製品の公開
LKCB1417KAC Acacia Hardwood 14" x 17" x 1-3/16" Thick Cutting Board
Elkay

LKCB1417KAC Acacia Hardwood 14" x 17" x 1-3/16" Thick Cutting Board

Google翻訳”,
Elkay® シンクアクセサリーは、Elkay シンクに完璧にフィットし、調和するように設計されています。色を合わせた排水口から、カスタムサイズのステンレス製シンクグリッド、木製まな板まで、必要なものがすべて揃っています。当社のアクセサリーは、キッチン、調理台、バー、ランドリーシンクでの時間をより便利で効率的、そして楽なものにします。特徴:カスタムサイズ:専用の SurePrep™ アクセサリー棚にぴったり収まるように設計されているため、まな板がずれることはありません。**持続可能性を考慮して製造:持続可能な方法で栽培された最高級の広葉樹から製造されています。**便利:シンクスペースでの Elkay® まな板のユニークなスタイルにより、果物や野菜のカットと洗浄がさらに速くなります。**Elkay® アクセサリーは、シンクの機能性を高め、日々の作業をより簡単にするように設計されています。**1920 年に設立された当社は、住宅用および商業用の高品質の配管製品を提供しています。
仕様
  • Keywords:FOOD PREP
技術仕様
  • Unique refLKCB1417KAC
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)1.18
  • 幅(inch)16.75
  • 奥行き(inch)14
関連
  • 主なマテリアル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)3.2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク

対応地域

北米