製品の公開
LMASMB Elkay ezH2O®  Mechanical Bottle Filling Station Surface Mount Battery Powered Filtered Non-Refrigerated Stainless
LMASMB Elkay ezH2O®  Mechanical Bottle Filling Station Surface Mount Battery Powered Filtered Non-Refrigerated Stainless
LMASMB Elkay ezH2O®  Mechanical Bottle Filling Station Surface Mount Battery Powered Filtered Non-Refrigerated Stainless
LMASMB Elkay ezH2O®  Mechanical Bottle Filling Station Surface Mount Battery Powered Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    LMASMB Elkay ezH2O® Mechanical Bottle Filling Station Surface Mount Battery Powered Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Google翻訳”,

    ezH2O® 機械式ボトル充填ステーション、表面実装型、電池式、ろ過機能付き、非冷蔵式、ステンレス製。抗菌*、ろ過機能、グリーンティッカー™、層流、リアルドレイン、視覚フィルターモニターなどの機能を備えています。機械式ボトル充填ボタンで起動します。本製品は壁掛け式(壁面設置型)で、屋内用途向け、1ステーションに対応します。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認済み
    • NSF規格61
    • NSF規格372

    特徴

    • 壁の奥行きが限られている場所や、電気が利用できない場所での使用を想定して設計された機械式押しボタン
    • 充填速度は1.5GPMです。
    • フィルター交換が必要な時期を知らせるLEDフィルター状態表示付きビジュアルフィルターモニター
    • 500ガロンフィルターは、鉛、嚢胞、クラスI微粒子、塩素の味と臭いの低減に関して、NSF/ANSI 42および53の試験と認証を受けています。
    • Green Ticker™は、廃棄されずに済んだ20オンスのペットボトルの数をユーザーに知らせます。
    • 遠隔チラーとペアリング可能
    • 主要なプラスチック部品には銀イオン抗菌剤が使用されており、清潔で汚れや臭いのない表面を実現しています。
    • 主要なプラスチック部品に銀イオン抗菌保護を施し、カビや白カビの増殖を抑制します。
    • 本格的な排水システムで溜まった水をなくします
    • 屋内使用向け

    仕様
    • keywords: ezh20, bottle filler, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    技術仕様
    • Unique refLMASMB
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションEZ Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)25.88
    • 幅(inch)6.25
    • 奥行き(inch)17.88
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)19
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場

    対応地域

    北米