製品の公開
LRPBM28K Elkay SwirlFlo® Bi-level ADA Fountain with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless
LRPBM28K Elkay SwirlFlo® Bi-level ADA Fountain with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless
LRPBM28K Elkay SwirlFlo® Bi-level ADA Fountain with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless
LRPBM28K Elkay SwirlFlo® Bi-level ADA Fountain with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LRPBM28K Elkay SwirlFlo® Bi-level ADA Fountain with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless

    Google翻訳”,

    SwirlFlo® 二段式 ADA 噴水、取り付けフレーム付き、フィルター付き、冷蔵式、ステンレス製。ASHRAE 18 試験に基づき、入口水温 80°F、周囲温度 90°F の場合、50°F の飲料水を 8.0 GPH (ガロン/時) 冷却します。フィルター付き。Flexi-Guard® 安全バブラー付き。機械式フロントバブラーボタン作動。屋内用途向け、壁掛け式 (壁埋め込みフレーム/プレート)、2 ステーション対応。UL 399 および CAN/CSA C22.2 No. 120 認証取得済み。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認済み
    • ADA & ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 No. 120
    • NSF/ANSI 42、53、61(Q≤1)、372(鉛フリー)、および401
    • UL 399

    特徴:

    • 特許取得済みのステンレススチールデザインは、古典的なランドマークであろうと最先端の建築物であろうと、あらゆる建築デザインを引き立てます。
    • 密閉式冷凍システムにより、喉の渇きを癒す冷水を提供します。
    • 機械式のプッシュボタン式給水器は、停電時でも給水を継続します。
    • Flexi-Guardバブラーは、柔軟性のある抗菌性マウスガードを提供し、怪我や微生物から保護します。
    • 鉛、クラス1粒子、塩素、味と臭いの低減に関してNSF 42および53の認証を受けたフィルターシステム
    • 一体型の背面パネルと一体型のルーバーパネルにより、見苦しい継ぎ目がなくなります。
    • 取り付けフレームが付属します
    • 屋内使用向け
    仕様
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead, Swirlflow

    技術仕様
    • Unique refLRPBM28K
    • コレクションセットCOOLER
    • コレクションSwirlFlo
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)40.81
    • 幅(inch)19
    • 奥行き(inch)38.5
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)118
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置