製品の公開
LVRCTL8WSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&BiLevel ADA Cooler Refrigerated Stainless Steel
LVRCTL8WSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&BiLevel ADA Cooler Refrigerated Stainless Steel
LVRCTL8WSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&BiLevel ADA Cooler Refrigerated Stainless Steel
LVRCTL8WSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&BiLevel ADA Cooler Refrigerated Stainless Steel
LVRCTL8WSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&BiLevel ADA Cooler Refrigerated Stainless Steel
LVRCTL8WSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&BiLevel ADA Cooler Refrigerated Stainless Steel
LVRCTL8WSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&BiLevel ADA Cooler Refrigerated Stainless Steel
LVRCTL8WSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&BiLevel ADA Cooler Refrigerated Stainless Steel
LVRCTL8WSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&BiLevel ADA Cooler Refrigerated Stainless Steel
    Elkay

    LVRCTL8WSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&BiLevel ADA Cooler Refrigerated Stainless Steel

    Google翻訳”,

    Elkay Pro Filtration™ 耐破壊性接続ボトル充填ステーション&バイレベルADAクーラー冷蔵庫ウルトラキャップリードロードSS。冷却
    ASHRAE 18 試験に基づき、入口水温 80°F、周囲温度 90°F の場合、50°F の飲料水を 8.0 GPH (ガロン/時) 供給できる容量。機能には、アルコーブ ライト、自動フィルター フラッシュ、自動フィルター ステータス リセット、省エネ、フィルター、グリーン ティッカー™、ハンズフリー、層流、プロ フィルター システム、リアル ドレイン、ステンレス製アルコーブ、トップ マウント クイック フィルター チェンジ、ビジュアル フィルター モニター、クラウド接続デバイス、耐破壊性、強化ガラス ディスプレイ カバーが含まれます。耐破壊性バブラーが付属。電子ボトル充填センサー、機械式フロント バブラー ボタン作動。製品は壁掛け式 (壁面設置) で、屋内用途向け、2 ステーションに対応。

    コンプライアンス:

    • ADAおよびICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 No. 120
    • FCCおよびISED
    • NSF/ANSI 42、53、61(Q≤1)、372(鉛フリー)、および401
    • UL 399

    特徴:

    • 認証済みろ過:IAPMO R&Tにより、鉛、マイクロプラスチック、嚢胞、アスベスト、濁度、粒子状物質クラス1、塩素、味と臭いを低減するNSF/ANSI 42、53、401規格、および鉛フリー適合性に関するNSF/ANSI/CAN 372規格に適合していることが認証されています。FLP4フィルターは、*総PFAS低減にも対応しています(*総PFASはNSF/ANSI 53で定義されています)。
    • 上部からフィルター交換が可能:フィルター交換は上部から数秒で完了。メンテナンス時間とシステムへの影響を最小限に抑えます。
    • 大容量ろ過:業界標準を超えるフィルター寿命を実現し、最大20,000ガロンのオプションも用意。稼働時間を延長し、フィルター交換頻度を削減します。
    • 耐破壊性ステンレススチールデザイン:人通りの多い環境向けに設計された耐久性のある構造と、洗練されたモダンな美しさを兼ね備えています。
    • スマートコネクテッド:フィルターの状態を遠隔で追跡し、メンテナンスを予測し、ユニットを洗浄し、持続可能性に関する洞察を得るために保存されたボトルを監視します
    • フィルター寿命監視:青色のLCDディスプレイにフィルターの残量が一目でわかるように表示され、メンテナンスを先回りして行い、予期せぬダウンタイムを回避するのに役立ちます。


    Elkayに連絡する

    仕様
    • keywords: Profiltration, Pro-Filtration, Pro Filtration, ezh20, bottle filler, next gen, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    技術仕様
    • Unique refLVRCTL8WSPRO
    • コレクションセットFILTRATION
    • コレクションezH20 Liv Pro
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-23
    • エディション1
    • 高さ(inch)46.88
    • 幅(inch)19
    • 奥行き(inch)18.38
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)96
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場