製品の公開
LZO8L Elkay® Wall Mount Hands-free Activation ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite
LZO8L Elkay® Wall Mount Hands-free Activation ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite
LZO8L Elkay® Wall Mount Hands-free Activation ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite
LZO8L Elkay® Wall Mount Hands-free Activation ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite
    Elkay

    LZO8L Elkay® Wall Mount Hands-free Activation ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite

    Google翻訳”,

    壁掛け式ハンズフリー作動 ADA クーラー フィルター付き冷蔵ライトグレー御影石。ASHRAE 18 試験に基づき、入口水温 80°F、周囲温度 90°F の場合、50°F の飲料水を 8.0 GPH (ガロン/時) 冷却します。フィルター付き、ハンズフリー、視覚フィルターモニターなどの機能を備えています。Flexi-Guard® 安全バブラーが付属しています。電子センサーによるバブラー作動。屋内用途向け、壁掛け式 (壁面設置)、1 ステーションに対応。UL 399 および CAN/CSA C22.2 No. 120 の認証を取得しています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認済み
    • ADA & ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 No. 120
    • NSF/ANSI 42、53、61(Q≤1)、372(鉛フリー)、および401
    • UL 399

    特徴:

    • 魅力的で現代的なデザインは、現代建築と調和する。
    • 非接触式センサー作動ユニットは、使いやすさを追求して設計されています。
    • 非接触式センサー作動ユニットは、使いやすさと衛生性の向上を目的として設計されています。
    • 独自の留め具不要の一体型排水口により、ゴミの蓄積を軽減し、清掃が容易です。
    • 鉛、クラス1粒子、塩素、味と臭いの低減に関してNSF 42および53の認証を受けたフィルターシステム
    • フィルター付きユニットはフィルターの状態を表示し、有効期限を簡単に通知します。
    • ビニール被覆仕上げは耐久性があり、見た目も美しい。
    • 屋内使用向け
    仕様
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    技術仕様
    • Unique refLZO8L
    • コレクションセットCOOLER
    • コレクションEZ Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)19.81
    • 幅(inch)19
    • 奥行き(inch)18.38
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)48
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置