製品の公開
LZO8WSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Refrigerated Stainless
LZO8WSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Refrigerated Stainless
LZO8WSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Refrigerated Stainless
LZO8WSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Refrigerated Stainless
LZO8WSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Refrigerated Stainless
LZO8WSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Refrigerated Stainless
LZO8WSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Refrigerated Stainless
LZO8WSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZO8WSLK_SK ezH2O® Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Refrigerated Stainless

    Google翻訳”,

    ezH2O® ボトル充填ステーション、シングル ADA クーラー、ハンズフリー起動、冷蔵ステンレス製。ASHRAE 18 試験に基づき、入口水 80°F、周囲温度 90°F の場合、50°F の飲料水を 8.0 GPH (ガロン/時) 冷却します。抗菌*、フィルター、Green Ticker™、ハンズフリー、層流、リアルドレイン、ビジュアルフィルターモニターなどの機能を備えています。Flexi-Guard® 安全バブラーが付属しています。電子ボトル充填センサーとセンサーバブラー起動。屋内用途向け、壁掛け式 (壁面設置)、1 ステーションに対応。UL 399 および CAN/CSA C22.2 No. 120 の認証を取得しています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF規格61
    • NSF規格372
    • CSA B45.4;CSA C22.2 No. 120
    • UL規格認定済み

    特徴:

    • 非接触式センサー作動(ボトル充填機およびバブラー)で、ハンズフリーで簡単に使用できます。
    • 密閉式冷凍システムにより、喉の渇きを癒す冷水を提供します。
    • 充填速度は1.1GPMです。層流により、飛沫を最小限に抑え、きれいな充填を実現します。
    • フィルター交換が必要な時期を知らせるLEDフィルター状態表示付きビジュアルフィルターモニター
    • 3,000ガロンのフィルターは、鉛、クラス1の微粒子、塩素、味と臭いの低減に関してNSF 42および53の認証を受けています。
    • 主要なプラスチック部品には銀イオン抗菌剤が使用されており、清潔で汚れや臭いのない表面を実現しています。
    • 主要なプラスチック部品に銀イオン抗菌保護を施し、カビや白カビの増殖を抑制します。
    • 本格的な排水システムで溜まった水をなくします
    • Flexi-Guardバブラーは、柔軟性のある抗菌性マウスガードを提供し、怪我や微生物から保護します。
    • 屋内使用向け
    仕様
    • keywords: hands free, sensor activated, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20, EZO8WSSK

    技術仕様
    • Unique refLZO8WSLK_SK
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションEZ Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク