製品の公開
LZS8L Elkay® Wall Mount ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite
LZS8L Elkay® Wall Mount ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite
LZS8L Elkay® Wall Mount ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite
LZS8L Elkay® Wall Mount ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite
    Elkay

    LZS8L Elkay® Wall Mount ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite

    Google翻訳”,

    壁掛け式 ADA クーラー フィルター付き冷蔵ライトグレー御影石。ASHRAE 18 試験に基づき、入口水温 80°F、周囲温度 90°F の場合、50°F の飲料水を 8.0 GPH (ガロン/時) 冷却します。フィルター付き。Flexi-Guard® 安全バブラー付き。電子式フロントおよびサイドバブラープッシュバー作動。屋内用途向け、壁掛け式 (壁面設置)、1 ステーション対応。UL 399 および CAN/CSA C22.2 No. 120 認証取得済み。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF規格61
    • NSF規格372
    • CSA B45.4、CSA C22.2 No. 120
    • UL規格認定済み

    特徴:

    • 魅力的で現代的なデザインは、現代建築と調和する。
    • 密閉式冷凍システムにより、喉の渇きを癒す冷水を提供します。
    • 電子式バブラーのプッシュバーで簡単に作動
    • 独自の留め具不要の一体型排水口により、ゴミの蓄積を軽減し、清掃が容易です。
    • Flexi-Guardバブラーは、柔軟性のある抗菌性マウスガードを提供し、怪我や微生物から保護します。
    • 鉛、クラス1粒子、塩素、味と臭いの低減に関してNSF 42および53の認証を受けたフィルターシステム
    • ビニール被覆仕上げは耐久性があり、見た目も美しい。
    • 屋内使用向け
    仕様
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead,Wall Mount Bottle Filling Station, Filtered Bottle Filling Station, Cooler Bottle Filling Station, ADA Bottle Filling Station, Elkay Wall Mount Bottle Filling Station

    技術仕様
    • Unique refLZS8L
    • コレクションセットCOOLER
    • コレクションEZ Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)19.81
    • 幅(inch)19
    • 奥行き(inch)18.37
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)45
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置