製品の公開
LZSTLDWSBPRO family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
Elkay

LZSTLDWSBPRO family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Black Stainless

Google翻訳”,

Elkay Pro Filtration™ ボトル充填ステーション & バイレベル ADA クーラー 非冷蔵 ブラック。機能には、抗菌*、アルコーブライト、自動フィルターフラッシュ、自動フィルターステータスリセット、省エネ、フィルター、グリーン ティッカー™、ハンズフリー、層流、プロ Filtration システム、リアル ドレイン、ステンレススチール アルコーブ、トップ マウント クイック フィルター交換、ビジュアル フィルター モニター、クラウド接続デバイス、強化ガラス ディスプレイ カバーが含まれます。Flexi-Guard® 安全バブラーが付属しています。電子ボトル充填センサー、電子フロントおよびサイド バブラー プッシュ バー アクティベーション。製品は壁掛け式 (壁面設置) で、屋内用途向け、2 つのステーションに対応します。ユニットは UL 399 および CAN/CSA C22.2 No. 120 の認証を受けています。

特徴:

  • 10,000ガロンの超大容量フィルターにより、稼働時間を延長し、メンテナンス頻度を低減します。交通量の多い環境に最適です。
  • 認証済みろ過:IAPMO R&Tにより、鉛、マイクロプラスチック、嚢胞、アスベスト、濁度、粒子状物質クラス1、塩素、味と臭いを低減するNSF/ANSI 42、53、401規格、および鉛フリー適合性に関するNSF/ANSI/CAN 372規格に適合していることが認証されています。FLP4フィルターは、*総PFAS低減にも対応しています(*総PFASはNSF/ANSI 53で定義されています)。
  • 上部からフィルター交換が可能:フィルター交換は上部から数秒で完了。メンテナンス時間とシステムへの影響を最小限に抑えます。
  • 高容量ろ過:業界標準を超えるフィルター寿命を実現し、最大20,000ガロンのオプションにより、稼働時間を延長し、フィルター交換頻度を削減します。
  • スマートコネクテッド:フィルターの状態を遠隔で追跡し、メンテナンスを予測し、ユニットを洗浄し、持続可能性に関する洞察を得るために保存されたボトルを監視します
  • 自動フィルター起動:新しいフィルターを認識し、ステータスランプを自動的にリセットし、水路を洗浄することで、設置時間と労力を削減します。
  • フィルター寿命監視:青色のLCDディスプレイにフィルターの残量が一目でわかるように表示され、メンテナンスを先回りして行い、予期せぬダウンタイムを回避するのに役立ちます。
仕様
  • keywords: Profiltration, Pro-Filtration, Pro Filtration ezh20, bottle filler, next gen, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

技術仕様
  • Unique refLZSTLDWSBPRO
  • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
  • コレクションEZ Family
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-09
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク