製品の公開
LZWS-LRPBM8K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Integral SwirlFlo® Fountain Refrigerated Filtered Refrigerated Stainless
LZWS-LRPBM8K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Integral SwirlFlo® Fountain Refrigerated Filtered Refrigerated Stainless
LZWS-LRPBM8K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Integral SwirlFlo® Fountain Refrigerated Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZWS-LRPBM8K Elkay ezH2O® Bottle Filling Station with Integral SwirlFlo® Fountain Refrigerated Filtered Refrigerated Stainless

    Google翻訳”,

    ezH2O® ボトル充填ステーション、一体型 SwirlFlo® 噴水、冷蔵式、ろ過式、ステンレス製。ASHRAE 18 試験に基づき、入口水温 80°F、周囲温度 90°F の場合、50°F の飲料水を 8.0 GPH (ガロン/時) 冷却します。抗菌*、ろ過、Green Ticker™、ハンズフリー、層流、リアルドレイン、視覚フィルターモニターなどの機能を備えています。Flexi-Guard® 安全バブラーが付属しています。電子ボトル充填センサー、機械式フロントバブラーボタン作動。屋内用途向け、壁掛け式 (壁内フレーム/プレート)、1 ステーション対応。UL 399 および CAN/CSA C22.2 No. 120 の認証を取得しています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF規格61
    • NSF規格372
    • CSA B45.4、CSA C22.2 No. 120
    • UL

    特徴:

    • 非接触式センサー作動(ボトル充填機)で使いやすさを追求。プッシュボタン式作動(バブラー)で操作も簡単。
    • 密閉式冷凍システムにより、喉の渇きを癒す冷水を提供します。
    • 充填速度は1.1GPMです
    • フィルター交換が必要な時期を知らせるLEDフィルター状態表示付きビジュアルフィルターモニター
    • 3,000ガロンのフィルターは、鉛、クラス1の微粒子、塩素、味と臭いの低減に関してNSF 42および53の認証を受けています。
    • Green Ticker™は、廃棄されずに済んだ20オンスのペットボトルの数をユーザーに知らせます。
    • 主要なプラスチック部品には銀イオン抗菌剤が使用されており、清潔で汚れや臭いのない表面を実現しています。
    • 主要なプラスチック部品に銀イオン抗菌保護を施し、カビや白カビの増殖を抑制します。
    • 本格的な排水システムで溜まった水をなくします
    • 屋内使用向け
    仕様
    • keywords: EZH2O, HYDRATION, BOTTLE FILL, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    技術仕様
    • Unique refLZWS-LRPBM8K
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションSwirlFlo
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)55.12
    • 幅(inch)19
    • 奥行き(inch)19.75
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)125
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場

    対応地域

    北米