製品の公開
VRCTL8SC Elkay® Wall Mount Vandal Resistant Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
VRCTL8SC Elkay® Wall Mount Vandal Resistant Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
VRCTL8SC Elkay® Wall Mount Vandal Resistant Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
VRCTL8SC Elkay® Wall Mount Vandal Resistant Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    VRCTL8SC Elkay® Wall Mount Vandal Resistant Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless

    Google翻訳”,

    壁掛け式、耐破壊性、2段式、ADA準拠、非フィルター式、冷蔵式、ステンレス製。冷却能力:8.0 GPH(ガロン/時)
    ASHRAE 18 試験に基づき、給水温度 80°F、周囲温度 90°F の場合、50°F の飲料水に対応します。耐破壊性などの機能も備えています。
    耐破壊性バブラーを装備。前面の機械式バブラーボタンで起動。本製品は壁掛け式(壁面設置)で、屋内・屋外両方に対応し、2つの給水ステーションに給水します。UL 399およびCAN/CSA C22.2 No. 120の認証を取得済みです。

    コンプライアンス:

    • ADAおよびICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 No. 120
    • NSF/ANSI 61(Q≤1)および372(鉛フリー)
    • UL 399

    特徴:

    • クラシックなデザインのステンレス製クーラーボックスは、魅力的で耐久性に優れた製品です。
    • 密閉式冷凍システムにより、喉の渇きを癒す冷水を提供します。
    • 機械式のプッシュボタン式給水器は、停電時でも給水を継続します。
    • ステンレス鋼構造は過酷な環境にも耐え、汚れにも強い。
    • 不正開封防止ファスナーは、破壊行為から保護するのに役立ちます。
    • 耐破壊性バブラーは、他のユーザーからの汚染、空気中の堆積物、および不正操作を防ぐために、クロムメッキの一体型フードガードを備えています。
    • 屋内・屋外での使用に適しています
    仕様
    • keywords: Want Even Cleaner Water? See the Filtered Version: LVRCTL8SC

    技術仕様
    • Unique refVRCTL8SC
    • コレクションセットCOOLER
    • コレクションVRC Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)27.12
    • 幅(inch)18.62
    • 奥行き(inch)36.3
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)79
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置