製品の公開
VRCTLFR8SC Elkay® Wall Mount Vandal Resistant Bi-level ADA Cooler Frost Resistant Non-filtered Refrigerated Stainless
VRCTLFR8SC Elkay® Wall Mount Vandal Resistant Bi-level ADA Cooler Frost Resistant Non-filtered Refrigerated Stainless
VRCTLFR8SC Elkay® Wall Mount Vandal Resistant Bi-level ADA Cooler Frost Resistant Non-filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    VRCTLFR8SC Elkay® Wall Mount Vandal Resistant Bi-level ADA Cooler Frost Resistant Non-filtered Refrigerated Stainless

    Google翻訳”,

    壁掛け式耐破壊性2段式ADAクーラー、耐霜性、非濾過式、ステンレス製冷蔵。ASHRAE 18試験に基づき、入口水温80°F、周囲温度90°Fで、50°Fの飲料水を毎時8.0ガロン冷却する能力。耐霜性、耐破壊性などの機能を備える。耐破壊性バブラーを装備。前面バブラーボタンによる機械式作動。屋内および屋外用途向け、2ステーションに対応する壁掛け式(壁面設置)製品。UL 399およびCAN/CSA C22.2 No. 120の認証を取得。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認済み
    • ADA & ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 No. 120
    • NSF/ANSI 61(Q≤1)および372(鉛フリー)
    • UL 399

    特徴:

    • クラシックなデザインのステンレス製クーラーボックスは、魅力的で耐久性に優れた製品です。
    • 密閉式冷凍システムにより、喉の渇きを癒す冷水を提供します。
    • 機械式のプッシュボタン式給水器は、停電時でも給水を継続します。
    • ステンレス鋼構造は過酷な環境にも耐え、汚れにも強い。
    • 不正開封防止ファスナーは、破壊行為から保護するのに役立ちます。
    • 耐破壊性バブラーは、他のユーザーからの汚染、空気中の堆積物、および不正操作を防ぐために、クロムメッキの一体型フードガードを備えています。
    • 耐霜モデルは屋外での使用期間を延長します
    • 屋内・屋外での使用に適しています
    仕様
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    技術仕様
    • Unique refVRCTLFR8SC
    • コレクションセットCOOLER
    • コレクションVRC Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)27.12
    • 幅(inch)18.62
    • 奥行き(inch)36.31
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)76
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置