製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
elko/products/3f1b23f6-c421-44c2-ae82-a02c250e9ddb
ホーム
カテゴリー
電気設備
コンセント・ソケット
PLUS Easy Timer UNI 10A BLK RAL9005
利用できません: アメリカ合衆国
ELKO
フォロー
PLUS Easy Timer UNI 10A BLK RAL9005
Google翻訳”,
原文を見る
インストールボックスに取り付けるためのタイマー10A。時間5分-8時間。外部押しボタンの入力。プラスブラック。
ダウンロード
仕様
仕様
E-nr: 1887968
Timer time: 5 minutes - 8 hours (default setting 5 minutes)
On / Off switch
Rated voltage: AC 230 V, 50 Hz
Rated current: max. 10 A, cosφ = 0.6
LED: 200 W
Light bulbs: 2200 W
Halogen lamps: 2000 W
Conventional transformer: 500 VA
Electronic transformers: 1050 VA
Capacitive load: 10 A, 140 μF
Low energy lamps, CFL: 200 W
Engine power: 1000 VA
Zero connection required (3 conductor systems)
Leader: max. 2x2.5 mm², 0.5 Nm
Unlimited number of external pushbuttons, max. 50m cable
Indication: 1 LED
技術仕様
技術仕様
Unique ref
EKO07002
コレクションセット
PLUS
コレクション
Timer PLUS
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2021-06-09
エディション
1
高さ(Mm)
86
幅(mm)
86
奥行き(mm)
27
リンク
リンク
製品のURL
http://www.elko.se/1887968
関連
関連
主なマテリアル
プラスチック
設計国
ノルウェー
正味重量(kg)
0.1
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
電気設備 - コンセント・ソケット
IFC分類
電気素子
ETIM コード
EC001594
ETIM 名
Time switch for domestic switching devices
MasterFormat 2014 コード
26 00 00
MasterFormat 2014 タイトル
Electrical
OmniClassNumber
23-35 37 37
OmniClassタイトル
Time Switches
UniFormatIIコード
D50
UniFormatIIタイトル
ELECTRICAL
対応地域
ヨーロッパ
スウェーデン
ノルウェー
フィンランド
類似製品
Hubbell Wiring Device-Kellems
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 40', 15A 125V with Triple Tap, Yellow - HBLC40123TT
4.4
(
7
)
ダウンロード
Atkore
Atkore - ACS/Uni-Fab - Double 20A TR GFCI Receptacles with Universal Bracket
ダウンロード
Atkore
Atkore - ACS/Uni-Fab - Single 20A TR GFCI Receptacles with Universal Bracket
ダウンロード
Hubbell Wiring Device-Kellems
Pop-up Countertop Receptacle - RCT 200
4.2
(
11
)
ダウンロード
Hubbell Wiring Device-Kellems
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 25' With HBL5969VBLK Connector Body, Yellow - HBLC25163C
ダウンロード
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Powerdocks Modular with Designer Cover
ダウンロード