製品の公開
RS16 double socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 double socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 double socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
    ELKO

    RS16 double socket-outlet IP44 surface PW RAL9003

    5つ星のうち4.74.7(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    2ウェイアウトレットIP44表面実装。自動閉鎖蓋付き。導体のネジ接続。ハロゲンフリーの熱可塑性プラスチック。フェーズごとのデュアル接続。ソケットには、たとえば導体および5導体システムでの相の転送のための3つの追加の転送端子用のスペースがあります。メンブレンニップルを装備。カラーピュアホワイトRAL9003。

    仕様
    • E-nr. 1885704
      250V, 50Hz, 16A

    技術仕様
    • Unique refEKO07477
    • コレクションセットIP44 outlet
    • コレクションIP44 Swithes
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)75
    • 幅(mm)100
    • 奥行き(mm)50
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国ノルウェー
    • 正味重量(kg)0.179
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コンセント・ソケット
    • IFC分類アウトレット
    • ETIM コードEC000125
    • ETIM 名Socket outlet
    • Uniclass2015コードPr_65_72_97_84
    • Uniclass2015詳細Standard socket outlets
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン
    ノルウェー
    フィンランド