製品の公開
PLUS triple Euro socket-outlet PW RAL9010
PLUS triple Euro socket-outlet PW RAL9010
PLUS triple Euro socket-outlet PW RAL9010
    ELKO

    PLUS triple Euro socket-outlet PW RAL9010

    Google翻訳”,

    トリプルソケットユーロアウトレットPLUSフラッシュマウント。ソケットには、フェーズごとに2本のネジ接続があります。取付径60mm。ハロゲンフリー熱可塑性プラスチックのカバープレート。コンビネーションフレームなしで供給されます。留め具は別途注文できます。取付深さ31mm。カラー:ポーラーホワイトRAL9010。



    仕様
    • 1848089

      230V, 50Hz, 16A


      Sockel, täckplatta och ram av halogenfri termoplast. Dubbla anslutningar per fas. För flata stickproppar, 2,5A. Skruvanslutning. Säkerhetsuttag. Fästskruvavstånd, 60mm. Levereras utan fästklor. Montagedjup 31mm.

    技術仕様
    • Unique refEKO03781
    • コレクションセットPLUS
    • コレクションOutlets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)86
    • 幅(mm)86
    • 奥行き(mm)31
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国ノルウェー
    • 正味重量(kg)0.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コンセント・ソケット
    • IFC分類アウトレット
    • ETIM コードEC001025
    • ETIM 名Trip indicator
    • Uniclass2015コードPr_65_72_97_84
    • Uniclass2015詳細Standard socket outlets
    • OmniClassNumber23-35 31 00
    • OmniClassタイトルElectrical Power Distribution Devices
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL