製品の公開
PLUS 3-gang frame PW RAL9010
PLUS 3-gang frame PW RAL9010
PLUS 3-gang frame PW RAL9010
    ELKO

    PLUS 3-gang frame PW RAL9010

    Google翻訳”,

    コンビネーションフレーム3ギャングPLUSフレーム、フラッシュ取り付けスイッチ、壁コンセントなど。穴の間のリブは取り外し可能で、2つの穴に3方向ソケットを取り付けることができます。素材はハロゲンフリーの熱可塑性プラスチックです。スイッチを取り付ける際は、スイッチに付属の取り付けフレームを使用します。同じフレーム内に取り付ける場合、c / c寸法は71mm、2つのフレーム間に取り付ける場合、c/c寸法は85mmです。カラーポーラーホワイト。

    仕様
    • E-nr. 1848803

      Kombinationsram PLUS 3-fack, för infällda strömställare, vägguttag m.m. Fjällvit

    技術仕様
    • Unique refEKO03793
    • コレクションセットPLUS
    • コレクションFrames
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)228
    • 幅(mm)86
    • 奥行き(mm)10.5
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国ノルウェー
    • 正味重量(kg)0.55
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コンセント・ソケット
    • IFC分類電気素子
    • ETIM コードEC000007
    • ETIM 名Cover frame for domestic switching devices
    • Uniclass2015コードSs_70
    • Uniclass2015詳細Electrical systems
    • OmniClassNumber23-35 00 00
    • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL

    対応地域

    ヨーロッパ