製品の公開
PLUS switch 1-pole/two-way screwless PW RAL9010
PLUS switch 1-pole/two-way screwless PW RAL9010
PLUS switch 1-pole/two-way screwless PW RAL9010
    ELKO

    PLUS switch 1-pole/two-way screwless PW RAL9010

    5つ星のうち4.44.4(21 レビュー)
    Google翻訳”,

    2ウェイスイッチPLUSピンチコンタクト付きフラッシュマウント。ハロゲンフリー熱可塑性プラスチックのカバープレートとフレーム。フレームが付属しています。カバーフレームはネジで固定することもできます。取付径60mm。組み合わせ取り付けも目的としています。取付深さ11.5mm。取り付け爪なしで供給されます。留め具は別途注文できます。カラーポーラーホワイトRAL9010。

    仕様
    • E-nr. 1848121

      16A, 250V

    技術仕様
    • Unique refEKO03891
    • コレクションセットPLUS
    • コレクションSwitches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)86
    • 幅(mm)86
    • 奥行き(mm)11.5
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国ノルウェー
    • 正味重量(kg)0.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コンセント・ソケット
    • IFC分類スイッチング装置
    • ETIM コードEC001590
    • ETIM 名Switch
    • MasterFormat 2014 コード40 78 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNumber23-35 31 00
    • OmniClassタイトルElectrical Power Distribution Devices
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL

    対応地域

    ヨーロッパ