製品の公開
PLUS keycard switch screw PW RAL9010
PLUS keycard switch screw PW RAL9010
PLUS keycard switch screw PW RAL9010
    ELKO

    PLUS keycard switch screw PW RAL9010

    Google翻訳”,

    キーカードスイッチPLUS、軽量でフラッシュマウント。ハロゲンフリー熱可塑性プラスチックのカバープレートとフレーム。フレームが付属しています。リフトクランプによる導体のネジ接続。最大のすべてのキーカード。幅54mm使用可能です。 1極、2極、信号機能で接続できます。取付深さ11.5mm。カラーポーラーホワイト。

    仕様
    • E-nr. 1848059
      230V, 50Hz, 16A

    技術仕様
    • Unique refEKO04624
    • コレクションセットPLUS
    • コレクションSwitches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)86
    • 幅(mm)86
    • 奥行き(mm)11.5
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国ノルウェー
    • 正味重量(kg)0.06
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コンセント・ソケット
    • IFC分類アウトレット
    • ETIM コードEC001590
    • ETIM 名Switch
    • MasterFormat 2014 コード40 78 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNumber23-35 37 00
    • OmniClassタイトルElectrical Switches
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL