製品の公開
PLUS DCL outlet for wall PW RAL9010
PLUS DCL outlet for wall PW RAL9010
PLUS DCL outlet for wall PW RAL9010
    ELKO

    PLUS DCL outlet for wall PW RAL9010

    Google翻訳”,

    DCLウォールソケットアウトレットPLUS、ピンチコンタクトで取り付けます。 DCLとは、照明器具を接続するための装置を意味し、固定照明器具を接続するためのプラグアンドソケットシステムです。壁用のDCLランプ出口は、ELKOのすべてのコンビネーションフレームに適合します。カラーポーラーホワイトRAL9010。

    仕様
    • 1885147

      6A, 250V

      DCL betyder Device for Connection of Luminaires, och är en stickpropp och uttag system för att ansluta den fasta belysningsutrustning. DCL vägguttag i ELKO Plus fjällvit. Snabbanslutning. Lamputtag för vägg. Passar alla ELKO kombinationsramar.

    技術仕様
    • Unique refEKO06955
    • コレクションセットPLUS
    • コレクションDCL Outlets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)86
    • 幅(mm)86
    • 奥行き(mm)28
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国ノルウェー
    • 正味重量(kg)0.08
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コンセント・ソケット
    • IFC分類アウトレット
    • ETIM コードEC001025
    • ETIM 名Trip indicator
    • UNSPSC名称Lamp sockets
    • UNSPSC39111803
    • Uniclass2015コードPr_65_72_97_82
    • Uniclass2015詳細Specialist socket outlets
    • OmniClassNumber23-35 31 00
    • OmniClassタイトルElectrical Power Distribution Devices
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL

    対応地域

    ヨーロッパ