製品の公開
PLUS movement sensor 160 degrees 10A BLK RAL9005
PLUS movement sensor 160 degrees 10A BLK RAL9005
PLUS movement sensor 160 degrees 10A BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS movement sensor 160 degrees 10A BLK RAL9005

    Google翻訳”,

    モーションセンサーPLUS2200W、検出範囲:インストーラーボックスに取り付けるための160°。外部押しボタンの入力。 5-500ルクス。時間:1秒-30分。パルスモード。取付深さ27mm。プラスブラックRAL9005。

    仕様
    • E-nr. 1363028

      Rated voltage: AC 230 V, 50 Hz
      Rated current: max. 10 A, cosφ = 0.6
      LED: 200 W
      Light bulbs: 2200 W
      Halogen lamps: 2000 W
      Conventional transformer: 500 VA
      Electronic transformers: 1050 VA
      Capacitive load: 10 A, 140 μF
      Low energy lamps, CFL: 200 W
      Engine power: 1000 VA
      Zero connection required (3 conductor systems)
      Leader: max. 2x2.5 mm², 0.5 Nm
      Unlimited number of external pushbuttons, max. 50 m cable
      Detection range: 160 °
      Area: approx. 8 m
      Indication: 1 LED (behind the lens)

    技術仕様
    • Unique refEKO06994
    • コレクションセットPLUS
    • コレクションDimmers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)86
    • 幅(mm)86
    • 奥行き(mm)27
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国ノルウェー
    • 正味重量(kg)0.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コンセント・ソケット
    • IFC分類電気素子
    • ETIM コードEC000133
    • ETIM 名Movement sensor complete
    • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
    • UNSPSC391215
    • Uniclass2015コードPr_75_50_76
    • Uniclass2015詳細Sensors and detectors
    • MasterFormat 2014 コード23 09 13.23
    • MasterFormat 2014 タイトルSensors and Transmitters
    • OmniClassNumber23-35 37 00
    • OmniClassタイトルElectrical Switches
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL

    対応地域

    ヨーロッパ