製品の公開
Double socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Double socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Double socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Double socket outlet RS16 flush PW RAL9003
    ELKO

    Double socket outlet RS16 flush PW RAL9003

    5つ星のうち4.04.0(9 レビュー)
    Google翻訳”,

    ダブルソケットアウトレットRS16フラッシュ。ユーザーフレンドリーなコンダクターリリースボタンを備えた新しいソケット。 FKおよびEK用の6x2高速接続。明確なシンボルマーキング。ソケットにはピンチ接続があります。取付径60mm。ハロゲンフリー熱可塑性プラスチックのカバープレートとフレーム。フレームが付属しています。留め具は別途注文できます。取付深さ31mm。色:PureWhite

    仕様
    • 1848786

      230V, 50Hz, 16A

    技術仕様
    • Unique refEKO07362
    • コレクションセットRS16
    • コレクションSwitches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)107
    • 幅(mm)86
    • 奥行き(mm)20
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルPC/ABS
    • 設計国ノルウェー
    • 製造国ノルウェー
    • 正味重量(kg)0.15
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コンセント・ソケット
    • IFC分類アウトレット
    • ETIM コードEC000125
    • ETIM 名Socket outlet
    • Uniclass2015コードPr_65_72_97_84
    • Uniclass2015詳細Standard socket outlets
    • OmniClassNumber23-35 31 00
    • OmniClassタイトルElectrical Power Distribution Devices
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL

    対応地域

    ヨーロッパ