製品の公開
NOVOJUNTA METALLIC FLEX 2500mm
NOVOJUNTA METALLIC FLEX 2500mm
NOVOJUNTA METALLIC FLEX 2500mm
    EMAC

    NOVOJUNTA METALLIC FLEX 2500mm

    Google翻訳”,

    Novojunta® メタリック フレックスは、床材または壁の伸縮継手用のソリューションで、2 つのアルミニウム面と高品質のシリコーンゴム製の中央本体で構成されています。

    シリコーンの優れた特性により、このプロファイルは床や壁の熱の動きを吸収し、起こり得る病状を防ぐのに最適です。

    カラーはブラックまたはグレーからお選びいただけます。ご要望に応じてカスタムメイドのカラーも可能です(最小注文数で)。

    EMACに連絡する

    仕様
    • Paving expansion joint 16 mm wide manufactured in aluminium with a silicon body for both indoor and outdoor use. Excellent outdoor wear. The heights available are 10, 12 and 15 mm while the possible finishes are:

      - Grey – 02

      - Black – 10

    技術仕様
    • Unique refNJMF
    • コレクションセットProfiles
    • コレクションExpansion Joints
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-22
    • エディション1
    • 幅(mm)16
    • 奥行き(mm)2500
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルシリコン
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - ジョイント・接続システム
    • IFC分類建物エレメント
    • ETIM コードEG020100
    • ETIM 名Building - Finishing materials
    • UNSPSC名称Finishing materials and products
    • UNSPSC301519
    • Uniclass2015コードPr_35_90_53
    • Uniclass2015詳細Movement joints
    • MasterFormat 2014 コード07 95 13
    • MasterFormat 2014 タイトルExpansion Joint Cover Assemblies
    • OmniClassNumber23-13 37 23 15
    • OmniClassタイトルMovement and Dividing Joints for Coverings and Claddings
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes