製品の公開
NOVOJUNTA PRO METAL 60 2500 mm
NOVOJUNTA PRO METAL 60 2500 mm
NOVOJUNTA PRO METAL 60 2500 mm
    EMAC

    NOVOJUNTA PRO METAL 60 2500 mm

    Google翻訳”,

    Novojunta Pro® Metal 60 は、最大 60 mm 幅の伸縮継手に取り付けられる完全アルミニウム製のプロファイル システムです。ボールアンドソケットジョイントシステムを備えた設計により、多方向の動きが可能になります。

    表面に縞模様があり、高い耐荷重 (重荷重) と耐摩耗性を備えており、交通量 (人や車両) の多い場所に設置するのに最適なプロファイルです。

    設置位置を固定するための追加の金属部品があらかじめ組み立てられた状態で納品されます。

    完全なシステムのインストールをお勧めします。詳細については、http://en.emac.es/ver/2751/sistema-para-junta-estructural.html を参照してください。

    EMACに連絡する

    仕様
    • Reinforced structural joint manufactured in aluminium for a 60 mm joint width and very heavy loads. The available joint heights are:

      - 22 mm

      - 35 mm

      - 50 mm

      - 80 mm

    技術仕様
    • Unique refNJPM60AL
    • コレクションセットProfiles
    • コレクションStructural Joints
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-22
    • エディション1
    • 幅(mm)200
    • 奥行き(mm)2500
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - ジョイント・接続システム
    • IFC分類建物エレメント
    • ETIM コードEG020100
    • ETIM 名Building - Finishing materials
    • UNSPSC名称Finishing materials and products
    • UNSPSC301519
    • Uniclass2015コードPr_35_90_27
    • Uniclass2015詳細Expansion joints
    • MasterFormat 2014 コード07 95 13
    • MasterFormat 2014 タイトルExpansion Joint Cover Assemblies
    • OmniClassNumber23-13 31 21 19 11
    • OmniClassタイトルExpansion and Contraction Joints
    • UniFormatIIコードB1010
    • UniFormatIIタイトルFloor Construction